Descripción general

Introducción

Los cartuchos están diseñados para conectarlos a la gama de Modicon M241 Logic Controller.

Características de cartuchos

En la tabla siguiente se describen las funciones de los cartuchos TMC4:

Referencia

Descripción

TMC4AI2

Cartucho TMC4 con 2 entradas analógicas de corriente o tensión (de 0 a 10 V, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA), 12 bits

TMC4TI2

Cartucho TMC4 con 2 entradas analógicas de temperatura (termoelemento, RTD), 14 bits

TMC4AQ2

Cartucho TMC4 con 2 salidas analógicas de corriente o tensión (de 0 a 10 V, de 4 a 20 mA), 16 bits

TMC4HOIS01

Cartucho de aplicación TMC4 con 2 entradas analógicas de corriente o tensión para la elevación de las celdas de carga

TMC4PACK01

Cartucho de aplicación TMC4 con 2 entradas analógicas de corriente o tensión para el empaquetado

Compatibilidad del controlador lógico

En la tabla siguiente se describe el número de cartuchos TMC4 que se pueden instalar en un Modicon M241 Logic Controller:

Referencia

Slots de cartucho

TM241C24R

1

TM241CE24R

1

TM241CEC24R

1

TM241C24T

1

TM241CE24T

1

TM241CEC24T

1

TM241C24U

1

TM241CE24U

1

TM241CEC24U

1

TM241C40R

2

TM241CE40R

2

TM241C40T

2

TM241CE40T

2

TM241C40U

2

TM241CE40U

2

NOTA: Para obtener más información sobre la compatibilidad de los cartuchos con controladores específicos, consulte la guía de hardware específica del controlador.
AVISO
DESCARGA ELECTROSTÁTICA
  • Verifique que las ranuras vacías del cartucho tienen las cubiertas en su sitio antes de aplicar electricidad al controlador.
  • No toque los contactos del cartucho.
  • Manipule el cartucho únicamente en la carcasa.
  • Adopte las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.