TMC4TI2

Introducción

El cartucho TMC4TI2 presenta dos canales de entrada analógicas con una resolución de 14 bits.

Los tipos de entradas del canal son:

  • Termoelemento K

  • Termoelemento J

  • Termoelemento R

  • Termoelemento S

  • Termoelemento B

  • Termoelemento E

  • Termoelemento T

  • Termoelemento N

  • PT100

  • PT1000

  • NI100

  • NI1000

Para obtener más información sobre el hardware, consulte TMC4TI2.

Ficha Asignación E/S

Consulte Configuración de cartuchos para obtener una descripción sobre cómo configurar las entradas y salidas del módulo.

Las variables pueden definirse y nombrarse en la ficha Asignación E/S. También estará disponible en esta ficha información adicional, como el direccionamiento topológico.

En esta tabla se describe la ficha Asignaciónde E/S:

Variable

Canal

Tipo

Descripción

Entradas

iiTMC4TI2_IWO

INT

Valor de la entrada 0

iiTMC4TI2_IW1

INT

Valor de la entrada 1

iiTMC4TI2_IW2

INT

Soldadura fría (canal 0)

iiTMC4TI2_IW3

INT

Soldadura fría (canal 1)

Diagnóstico

ibTMC4TI2_IW4

BYTE

Estado del cartucho

BrokenWire0

BOOL

Advertencia de conductor interrumpido de entrada (canal 0)

BrokenWire1

BOOL

Advertencia de conductor interrumpido de entrada (canal 1)

24VFault

BOOL

Fuente de alimentación de +24 V deshabilitada

ADCreinitialization

BOOL

0: los valores de entrada son válidos.

1: los valores de entrada no son válidos.

Reservado

BOOL

Reservado

OutOfRange0

BOOL

Entrada fuera de rango (canal 0)

OutOfRange1

BOOL

Entrada fuera de rango (canal 1)

Reservado

BOOL

Reservado

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación de E/S.

Ficha Configuración de E/S

Para cada entrada, puede definir:

Parámetro

Rango

Valor predeterminado

Descripción

Tipo

Termoelemento K

Termoelemento J

Termoelemento R

Termoelemento S

Termoelemento B

Termoelemento E

Termoelemento T

Termoelemento N

Termoelemento C

PT100

PT1000

NI100

NI1000

Termoelemento K

Elija la modalidad del canal.

Ámbito

Personalizado

Centígrados (0,1 °C)

Fahrenheit (0.1°F)

Centígrados (0,1 °C)

Seleccione las unidades de temperatura de un canal.

Mínimo

Consulte la tabla siguiente.

Especifica el límite de medida inferior.

Máximo

Consulte la tabla siguiente.

Especifica el límite de medida superior.

WireBrakeDetection

No

No

Activa/desactiva la detección de conductor interrumpido en este canal.

ColdJunctionEnable

No

Para entradas de termoelemento, activa/desactiva la compensación interna de unión en frío en este canal.

La compensación de unión en frío corrige automáticamente las variaciones de temperatura en la unión de referencia del termoelemento.

Modalidad de conductor RTD

2 conductores

3 conductores

4 conductores

3 conductores

Para tipos de entradas PT100, PT100, NI100 y NI1000, seleccione la modalidad de cableado del detector de temperatura de resistencia (RTD).

Tipo

Centígrados (0,1 °C)

Personalizado

Fahrenheit (0,1 °F)

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Termoelemento K

-2000

13 000

-32 768

32 767

-3280

23 720

Termoelemento J

-2000

10 000

-32 768

32 767

-3280

18 320

Termoelemento R

0

17 600

-32 768

32 767

320

32 000

Termoelemento S

0

17 600

-32 768

32 767

320

32 000

Termoelemento T

-2000

4000

-32 768

32 767

-3280

7520

Termoelemento B

0

18 200

-32 768

32 767

7520

32 720

Termoelemento E

-2000

8000

-32 768

32 767

-3280

14 720

Termoelemento N

-2000

13 000

-32 768

32 767

-3280

23 720

PT100

-2000

8500

-32 768

32 767

-3280

15 620

PT1000

-2000

8500

-32 768

32 767

-3280

15 620

NI100

-600

1800

-32 768

32 767

-760

3560

NI1000

-600

1800

-32 768

32 767

-760

3560