TMC4HOIS01

Introducción

El cartucho TMC4HOIS01 presenta dos canales de entrada analógicas de corriente o tensión con una resolución de 12 bits.

Los tipos de entradas del canal son:

  • De 0 a 10 V

  • De 0 a 20 mA

  • De 4 a 20 mA

Para obtener más información sobre el hardware, consulte TMC4HOIS01.

Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.

AVISO
EQUIPO INOPERATIVO
Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Ficha Asignación E/S

Consulte Configuración de cartuchos para obtener una descripción sobre cómo configurar las entradas y salidas del módulo.

Las variables pueden definirse y nombrarse en la ficha Asignación E/S. También estará disponible en esta ficha información adicional, como el direccionamiento topológico.

En esta tabla se describe la ficha Asignaciónde E/S:

Variable

Canal

Tipo

Descripción

Entradas

iiTMC4HOIS01_IW0

INT

Valor de la entrada 0

iiTMC4HOIS01_IW1

INT

Valor de la entrada 1

Diagnóstico

ibTMC4HOIS01_IW2

BYTE

Estado del cartucho

Reservado

BOOL

Reservado

Reservado

BOOL

Reservado

24VFault

BOOL

Fuente de alimentación de +24 V deshabilitada

Reservado

BOOL

Reservado

Reservado

BOOL

Reservado

OutOfRange0

BOOL

Entrada fuera de rango (canal 0)

OutOfRange1

BOOL

Entrada fuera de rango (canal 1)

Reservado

BOOL

Reservado

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación de E/S.

Ficha Configuración de E/S

Para cada entrada, puede definir:

Parámetro

Rango

Valor predeterminado

Descripción

Tipo

No se utiliza

De 0 a 10 V

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

No se utiliza

Elija la modalidad del canal.

Mín.

De 0 a 10 V

De -32 768 a 32 767

0

Especifica el límite de medida inferior.

De 0 a 20 mA

0

De 4 a 20 mA

4000

Máx.

De 0 a 10 V

De -32 768 a 32 767

10 000

Especifica el límite de medida superior.

De 0 a 20 mA

20 000

De 4 a 20 mA

20 000

Nivel de filtro

Sin filtro

Filtro 1 (más corto)

...

Filtro 6 (más largo)

Sin filtro

Especifica el nivel de filtrado digital que se aplicará en este canal.