En la siguiente ilustración se muestra la asignación de pines del conector RJ45 Ethernet:
En la siguiente tabla se describe la asignación de pines del conector Ethernet:
N.° de pin |
100BASE-T |
1000BASE-T |
---|---|---|
1 |
TD+ |
DA+ |
2 |
TD- |
DA- |
3 |
RD+ |
DB+ |
4 |
N.C. |
CC+ |
5 |
N.C. |
CC- |
6 |
RD- |
DB- |
7 |
N.C. |
DD+ |
8 |
N.C. |
DD- |