Características del módulo TMSCO1

Introducción

Estas son las características generales del módulo TMSCO1.

Consulte también las Características ambientales.

 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Dimensiones

En el siguiente diagrama se muestran las dimensiones del módulo TMSCO1:

Características generales

En la tabla se describen las características generales del módulo TMSCO1:

Característica

Valor

Consumo

50 mA

Potencia disipada

1,2 W

Peso

150 g (5,29 oz)

Características de CAN

En la siguiente tabla se indican las características de CAN del módulo TMSCO1:

Características

Valor

Estándares

CAN-CIA (ISO 11898-2:2002 parte 2)

Tipo de conector

SUB-D 9, macho

Protocolo admitido

CANopen

Distribución de alimentación CAN

No

Aislamiento entre el bus CAN y la conexión a tierra

550 V CA RMS, 780 V CC

Conectores de bus

1 conector derecho al controlador, macho

Ningún conector a la izquierda.

Instalación

Módulo más a la izquierda conectado al controlador.