Cuando TMSES4 no está configurado, se inicia y obtiene automáticamente su dirección IP predeterminada:
10.12.x.z para el primer módulo
10.13.x.z para el segundo módulo
10.14.x.z para el tercer módulo
x y z representan el 5.º y 6.º byte de la dirección MAC de la interfaz. Por ejemplo, con una dirección MAC de 00:80:F4:50:02:5D, la dirección IP será 10.12.2.93.
Consulte Configuración de Ethernet para obtener más información sobre la ubicación de la dirección MAC.
La máscara de subred predeterminada es 255.255.0.0.
Existen distintos modos de asignar la dirección IP a la interfaz Ethernet añadida del controlador:
Asignación de direcciones por servidor DHCP
Asignación de direcciones por servidor BOOTP
Dirección IP fija
Archivo de postconfiguración. Si existe un archivo de configuración de configuración de Post, este método de asignación tiene prioridad sobre los otros.
La dirección IP también se puede cambiar dinámicamente por medio de:
Ficha Configuración de comunicación en EcoStruxure Machine Expert
changeIPAddressm262prg/index.htm
Al gestionar las direcciones IP, recuerde que cada dispositivo de la red requiere una dirección exclusiva. Si existen varios dispositivos con la misma dirección IP, puede producirse un funcionamiento imprevisto en la red y el equipo asociado.
ADVERTENCIA | |
---|---|
Este diagrama muestra los diferentes tipos de sistemas de direcciones para el controlador:
El proceso de IP se reinicia en los siguientes casos:
Reinicio del controlador
Reconexión de cable Ethernet
Descarga de aplicación (si los parámetros IP cambian)
El servidor DHCP o BOOTP detectado después de un intento de direccionamiento anterior no ha dado resultado.
En el
, haga doble clic en :Si está en modo offline, verá la ventana Parámetros configurados (mostrada arriba). Puede editar los parámetros.
Si está en modo en línea, verá las ventanas Parámetros configurados y Configuración actual (no se muestran). No puede editar los parámetros.
En esta tabla se describen los parámetros configurados:
Parámetros configurados |
Descripción |
|
---|---|---|
|
Se utiliza como nombre de dispositivo para recuperar una dirección IP mediante DHCP; 15 caracteres como máximo. |
|
|
La dirección IP se obtiene por medio del servidor DHCP. |
|
|
La dirección IP se obtiene por medio del servidor BOOTP. La dirección MAC se encuentra en la parte izquierda del controlador. |
|
|
El usuario define la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de pasarela. |
|
|
Tipo de protocolo utilizado: Ethernet 2 |
|
|
Velocidad y dúplex están en modalidad de negociación automática. |
Dirección IP predeterminada
La dirección MAC del puerto Ethernet puede recuperarse en la etiqueta ubicada en el lado frontal del controlador M262. La dirección MAC del puerto TMSES4 puede recuperarse en la etiqueta ubicada en el lado izquierdo del controlador M262.
Ejemplo de conversión:
Puerto |
dirección MAC |
Dirección IP |
---|---|---|
TMS_1 |
00.80.F4.50.03.31 |
10.12.3.49 |
TMS_2 |
00.80.F4.50.03.32 |
10.13.3.50 |
TMS_3 |
00.80.F4.50.03.33 |
10.14.3.51 |
Máscara de subred
La máscara de subred se utiliza para dirigirse a varias redes físicas con una única dirección de red. La máscara se utiliza para separar la dirección de subred y la del dispositivo en el ID de host.
La dirección de subred se obtiene conservando los bits de la dirección IP que corresponden a las posiciones de la máscara que contienen 1 y sustituyendo los otros por 0.
En cambio, la dirección de subred del dispositivo host se obtiene conservando los bits de la dirección IP que corresponden a las posiciones de la máscara que contienen 0 y sustituyendo los otros por 1.
Ejemplo de una dirección de subred:
dirección IP |
192 (11000000) |
1 (00000001) |
17 (00010001) |
11 (00001011) |
Máscara de subred |
255 (11111111) |
255 (11111111) |
240 (11110000) |
0 (00000000) |
Dirección de subred |
192 (11000000) |
1 (00000001) |
16 (00010000) |
0 (00000000) |
Dirección de pasarela
La pasarela permite que un mensaje se pueda enrutar a un dispositivo que no se encuentra en la red actual.
Si no hay ninguna pasarela, la dirección de la pasarela es 0.0.0.0.
La dirección de la pasarela se debe definir en la interfaz Ethernet_1. El tráfico a redes externas se envía a través de esta interfaz.
Parámetros de seguridad
En esta tabla se describen los diferentes parámetros de seguridad:
Parámetros de seguridad |
Descripción |
Ajustes predeterminados |
---|---|---|
|
Este parámetro desactiva Discovery protocol. Cuando está desactivado, se rechazan las peticiones Discovery. |
Activo |
|
Este parámetro desactiva el servidor FTP del controlador. Cuando está desactivado, se rechazan las peticiones FTP. |
Activo |
|
Este parámetro desactiva el protocolo de Machine Expert en las interfaces Ethernet. Cuando está desactivado, se rechazan las solicitudes de Machine Expert de cualquier dispositivo. Por lo tanto, no es posible realizar una conexión sobre Ethernet desde un PC con EcoStruxure Machine Expert, desde un destino HMI que pretenda intercambiar variables con este controlador, desde un servidor OPC o desde Controller Assistant. |
Activo |
|
Este parámetro desactiva el servidor Modbus del controlador. Cuando está desactivado, se rechazan las peticiones Modbus al controlador. |
Inactivo/a |
|
Este parámetro desactiva la conexión remota. Cuando está desactivado, las peticiones de Fast TCP se pasan por alto. |
Activo |
|
Este parámetro desactiva el Secured Servidor web del controlador. Cuando está desactivado, se rechazan las peticiones HTTPS al controlador Secured Servidor web. |
Activo |
|
Este parámetro desactiva el servidor SNMP del controlador. Cuando está desactivado, se rechazan las peticiones SNMP. |
Inactivo/a |
|
Este parámetro desactiva las páginas de WebVisualisation del controlador. Cuando está desactivado, se rechazan las peticiones HTTP al protocolo WebVisualisation del controlador lógico. |
Inactivo/a |