Schneider Electric a fait appel à des organismes indépendants tiers afin de tester et de qualifier ce produit. Ces organismes ont certifié qu'il était conforme aux normes ci-après.
NOTE : vérifiez les certifications d'après le marquage du produit.
Certifications pour les unités Ecrans HMIDM6421, HMIDM6521, HMIDM7421, HMIDM7521, HMIDM9521, HMIDMA521 et les HMIBMI, HMIPCCL2B5, HMIPCCL2B6
oUnderwriters Laboratories Inc., UL 60950 et CSA 60950 (équipements de traitement de l'information).
oRCM et EAC. Consultez le marquage du produit.
Certifications des unités Box iPC HMIPCCP27, HMIPCCP2J, HMIPCCU27 et HMIPCCU2J
oEquipements de commande industrielle (UL 61010-2-201 et CSA C22.2 N° 61010-2-201) et pour zones dangereuses de Classe I Division 2 (ANSI/ISA 12.12.01 et CSA22.2 N°213). Consultez le marquage du produit.
oCCC, RCM et EAC. Consultez le marquage du produit.
oCatégories d'équipements CE Atex et IEC Ex 3GD (modèles CC). Consultez le marquage du produit.
oCatégories d'équipements CE Atex et IEC Ex 3D (modèles CA). Consultez le marquage du produit.
Certifications des unités Box iPC HMIBMP, HMIPCCP2B, HMIPCCP27, HMIPCCP2J (et Ecrans en option HMIDM7421, HMIDM7521)
oDNV-GL (organisme de la marine marchande).
oCCC, RCM et EAC. Consultez le marquage du produit.
Certifications pour les unités Box iPC HMIBMP, HMIBMU, HMIBMO, HMIPCCP2B, HMIPCCU2B, HMIPCCL2B1...4 et HMIDM7421, HMIDM7521
oEquipements de commande industrielle (UL 61010-2-201 et CSA C22.2 N° 61010-2-201) et pour zones dangereuses de Classe I Division 2 (ANSI/ISA 12.12.01 et CSA22.2 N°213). Consultez le marquage du produit.
oPour les catégories d'équipements CE Atex et IEC Ex 3GD (modèles CC). Consultez le marquage du produit
oPour les catégories d'équipements CE Atex et IEC Ex 3D (modèles CA). Consultez le marquage du produit
Certifications des Ecrans HMIDM6421, HMIDM6521, HMIDM7421, HMIDM7521 avec une unité Box iPC HMIBMP, HMIPCCP2B, HMIBMU, HMIPCCU2B, HMIBMO, HMIPCCL2B1...4
oEquipements de commande industrielle (UL 61010-2-201 et CSA C22.2 N° 61010-2-201) et pour zones dangereuses de Classe I Division 2 (ANSI/ISA 12.12.01 et CSA22.2 N° 213). Consultez le marquage du produit.
Schneider Electric a testé la conformité de ce produit aux normes obligatoires suivantes :
oEtats-Unis :
oFederal Communications Commission, FCC Partie 15, Classe A
oEurope : CE
oDirective basse tension 2014/35/EU, basée sur IEC 60950 ou IEC 61010-2-201
oDirective CEM 2014/30/EU, classe A, basée sur IEC 61000-6-2 et IEC 61000-6-4
oAustralie : RCM
oNorme AS/NZS CISPR11
Schneider Electric a volontairement soumis ce produit à des tests supplémentaires. Les tests complémentaires ainsi réalisés, ainsi que les normes à partir desquelles ces tests ont été menés, sont détaillés dans la section Caractéristiques environnementales.
Ce produit est conforme aux normes suivantes :
oWEEE, directive 2012/19/EU
oRoHS, directive 2011/65/EU et 2015/863/EU
oRoHS Chine, norme GB/T 26572
oRèglement REACh CE 1907/2006
NOTE : De la documentation sur le développement durable est disponible sur le site Web de Schneider Electric (profil environnemental de produit et instruction de fin de vie, certificats RoHS et REACh).
Ce produit contient des cartes électroniques. Pour l'éliminer, il est impératif de passer par des filières de recyclage particulières. Le produit contient des cellules et/ou des batteries de stockage qui doivent être collectées et traitées séparément, lorsqu'elles sont épuisées et en fin de vie du produit (directive 2012/19/EU).
Consultez la section Maintenance qui explique comment extraire les cellules et batteries du produit. Le pourcentage du poids des métaux lourds contenus dans ces batteries ne dépasse pas le seuil défini par la directive européenne 2006/66/CE.
Conformité avec la norme européenne CE
Les produits décrits dans le présent manuel sont conformes aux directives européennes relatives à la compatibilité électromagnétique et aux basses tensions (marquage CE) lorsqu'ils sont utilisés conformément à la documentation s'y rapportant, dans les applications pour lesquelles ils sont prévus et conjointement à des produits tiers approuvés.