ReadAnalogInputs_LXM28

Description fonctionnelle

Ce bloc fonction lit les valeurs des entrées analogiques.

Nom de la bibliothèque et espace de noms

Nom de la bibliothèque : Lexium 28

Espace de noms : SEM_LXM28

Représentation graphique

G-SE-0048831.1.gif-high.gif

 

 

Entrées

Entrée

Type de données

Description

Enable

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

L'entrée Enable démarre ou arrête l'exécution d'un bloc fonction.

oFALSE : l'exécution du bloc fonction s'arrête. Les sorties Valid, Busy et Error sont réglées sur FALSE.

oTRUE : le bloc fonction est en cours d'exécution. Le bloc fonction continue son exécution tant que l'entrée Enable est associée à la valeur TRUE.

AnalogType

INT

Plage de valeurs : 1 à 2

Valeur par défaut : 1

Sélection de l'entrée analogique

o1 : entrée analogique du couple de référence

o2 : entrée analogique de la vitesse de référence

Sorties

Sortie

Type de données

Description

Valid

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

FALSE : l'exécution n'a pas encore commencé ou une erreur a été détectée. Les valeurs des sorties ne sont pas valides.

TRUE : l'exécution a abouti sans erreur détectée. Les valeurs des sorties sont valides et leur traitement peut se poursuivre.

Busy

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

FALSE : l'exécution du bloc fonction n'a pas encore commencé ou n'est pas terminée.

TRUE : le bloc fonction est en cours d'exécution.

Error

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

FALSE : le bloc fonction est en cours d'exécution et aucune erreur n'a été détectée.

TRUE : une erreur a été détectée pendant l'exécution du bloc fonction.

Value

DINT

Plage de valeurs : -10000 à 10000

Valeur par défaut : 0

Correspond à la tension d'entrée en mV au niveau de l'entrée analogique.

Entrées/Sorties

Entrée/Sortie

Type de données

Description

Input

Input_Ref_LXM28

Input est un type de données spécial pour les entrées numériques et analogiques (le cas échéant). Le type de données correspond à la référence d'axe à partir de la configuration de l'équipement (instance) auquel appartiennent les entrées (identique à Axis). Dans le cas de blocs fonction fournis pour la lecture des entrées analogiques et numériques, Input remplace l'entrée Axis.

Informations complémentaires

Entrées et sorties