MC_ReadDigitalInput_LXM28

Description fonctionnelle

Ce bloc fonction permet de lire l'état des entrées numériques du variateur.

Nom de la bibliothèque et espace de noms

Nom de la bibliothèque : Lexium 28

Espace de noms : SEM_LXM28

Représentation graphique

G-SE-0048819.1.gif-high.gif

 

 

Entrées

Entrée

Type de données

Description

Enable

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

L'entrée Enable démarre ou arrête l'exécution d'un bloc fonction.

oFALSE : l'exécution du bloc fonction s'arrête. Les sorties Valid, Busy et Error sont réglées sur FALSE.

oTRUE : le bloc fonction est en cours d'exécution. Le bloc fonction continue son exécution tant que l'entrée Enable est associée à la valeur TRUE.

InputNumber

INT

Plage de valeurs : 1 à 8

Valeur par défaut : 1

Numéro de l'entrée à lire.

o1 : DI1

o2 : DI2

o3 : DI3

o4 : DI4

o5 : DI5

o6 : DI6

o7 : DI7

o8 : DI8

Sorties

Sortie

Type de données

Description

Valid

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

FALSE : l'exécution n'a pas encore commencé ou une erreur a été détectée. Les valeurs des sorties ne sont pas valides.

TRUE : l'exécution a abouti sans erreur détectée. Les valeurs des sorties sont valides et leur traitement peut se poursuivre.

Busy

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

FALSE : l'exécution du bloc fonction n'a pas encore commencé ou n'est pas terminée.

TRUE : le bloc fonction est en cours d'exécution.

Error

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

FALSE : le bloc fonction est en cours d'exécution et aucune erreur n'a été détectée.

TRUE : une erreur a été détectée pendant l'exécution du bloc fonction.

Value

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

oFALSE : niveau 0 V sur l'entrée sélectionnée.

oTRUE : niveau 24 V sur l'entrée sélectionnée.

Inputs

WORD

Plage de valeurs : 00 à FFh

Valeur par défaut : 00h

Image des entrées sous la forme d'un profil binaire. Bit 0 = première entrée.

oBit 0 : DI1

oBit 1 : DI2

oBit 2 : DI3

oBit 3 : DI4

oBit 4 : DI5

oBit 5 : DI6

oBit 6 : DI7

oBit 7 : DI8

Entrées/Sorties

Entrée/Sortie

Type de données

Description

Input

Input_Ref_LXM28

Input est un type de données spécial pour les entrées numériques et analogiques (le cas échéant). Le type de données correspond à la référence d'axe à partir de la configuration de l'équipement (instance) auquel appartiennent les entrées (identique à Axis). Dans le cas de blocs fonction fournis pour la lecture des entrées analogiques et numériques, Input remplace l'entrée Axis.

Remarques

Pour obtenir une description des entrées numériques, consultez le manuel du produit.

Informations complémentaires

Entrées et sorties