MC_ReadMotionState_LXM28

Description fonctionnelle

Ce bloc fonction permet d'obtenir les informations d'état concernant le mouvement.

Nom de la bibliothèque et espace de noms

Nom de la bibliothèque : Lexium 28

Espace de noms : SEM_LXM28

Représentation graphique

G-SE-0048821.1.gif-high.gif

 

 

Entrées

Entrée

Type de données

Description

Enable

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

L'entrée Enable démarre ou arrête l'exécution d'un bloc fonction.

oFALSE : l'exécution du bloc fonction s'arrête. Les sorties Valid, Busy et Error sont réglées sur FALSE.

oTRUE : le bloc fonction est en cours d'exécution. Le bloc fonction continue son exécution tant que l'entrée Enable est associée à la valeur TRUE.

Sorties

Sortie

Type de données

Description

Valid

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

FALSE : l'exécution n'a pas encore commencé ou une erreur a été détectée. Les valeurs des sorties ne sont pas valides.

TRUE : l'exécution a abouti sans erreur détectée. Les valeurs des sorties sont valides et leur traitement peut se poursuivre.

Busy

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

FALSE : l'exécution du bloc fonction n'a pas encore commencé ou n'est pas terminée.

TRUE : le bloc fonction est en cours d'exécution.

Error

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

FALSE : le bloc fonction est en cours d'exécution et aucune erreur n'a été détectée.

TRUE : une erreur a été détectée pendant l'exécution du bloc fonction.

ConstantVelocity

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

TRUE : un mouvement à une vitesse constante est effectué.

Accelerating

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

TRUE : le moteur accélère.

Decelerating

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

TRUE : le moteur décélère.

DirectionPositive

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

TRUE : l'arbre du moteur pivote dans le sens positif.

DirectionNegative

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

TRUE : l'arbre du moteur pivote dans le sens négatif.

Entrées/Sorties

Entrée/Sortie

Type de données

Description

Axis

Axis_Ref_LXM28

Référence à l'axe (instance) pour lequel le bloc fonction doit être exécuté (correspond au nom de l'axe). Le nom de l'axe doit être défini dans l'arborescence Equipements de SoMachine.

Informations complémentaires

Lecture d'un paramètre