Durée de vie

 

Durée de vie

Présentation

G-SE-0048756.1.gif

 

 

Les valeurs de charge propres à l'application sont incluses dans le numérateur.

Le dénominateur contient les forces et couples maximum de l'axe. Ces forces et couples diminuent lorsque la vitesse augmente. Pour plus d'informations, reportez-vous aux courbes caractéristiques des forces et des couples pour l'axe dans la section Données mécaniques.

La durée de vie de l'axe peut être calculée approximativement à l'aide de la courbe caractéristique de durée de vie correspondante et du facteur de charge k. Vous trouverez la courbe caractéristique appropriée dans la section Données mécaniques.