Montage de la charge utile

 

Montage de la charge utile

Présentation

Pour fixer la charge utile, des taraudages et des lamages pour vis à tête cylindrique (lamages DIN-974-1) sont prévus au niveau des plaques d'extrémité.

A chaque taraudage correspond un lamage pour une bague de centrage permettant un montage reproductible de la charge utile. Vous trouverez une représentation de la section transversale de la plaque d'extrémité dans le schéma coté de l'axe correspondant qui est fourni dans la section Données mécaniques.

G-SE-0061833.1.gif

 

 

Pour les pièces appropriées, reportez-vous à la section Equipements et accessoires de rechange.

Dimensions de montage

Le tableau suivant présente les dimensions à respecter pour le montage de la charge utile sur les plaques d'extrémité :

Description

Paramètre

Unité

Valeur

CAR40

CAR41

CAR42

CAR43

CAR44

Lamage pour vis à tête cylindrique

C

M4

M4

M5

M5

M6

Taille du taraudage

G

M5

M6

M6

M8

Profondeur totale (taraudage et lamage pour bague de centrage)

A

mm

(in)

10,6

(0.42)

14,6

(0.57)

14,6

(0.57)

13,6

(0.54)

Diamètre du lamage pour bague de centrage

D

mm

(in)

8 H7

(0.315)

8 H7

(0.315)

10 H7

(0.39)

10 H7

(0.39)

12 H7

(0.47)

NOTE : Pour plus d'informations, reportez-vous au schéma coté approprié dans la section Données mécaniques.