L'
vous permet de modifier ou de créer des requêtes définies par l'utilisateur.La fenêtre principale de l'
se divise en deux parties :Éditeur SPARQL
L'
s'affiche tout à fait à droite de l' .
Elément |
Description |
---|---|
|
Modifiez le nom de la requête |
|
Modifiez la requête SPARQL. |
Messages de validation de la syntaxe |
Les erreurs de syntaxe SPARQL détectées sont indiquées en bas de l'Éditeur de requêtes. Cliquez sur un message pour accéder à l'erreur correspondante dans l'Éditeur de requêtes. |
Elément |
Description |
---|---|
|
Une requête ne peut être exécutée que dans une chaîne de requête. Lorsqu'elle est déjà affectée à des chaînes de requête, celles-ci apparaissent dans la liste. Il existe également une chaîne de requête par défaut sans paramètres. |
|
Les résultats de la requête s'affichent dans le tableau . |
Case à cocher |
Décochez cette case pour désactiver l'exécution automatique de la requête. |
Bouton |
Cliquez sur ce bouton pour lancer l'exécution. |