Comment afficher les dépendances de votre application à l'aide de requêtes prédéfinies sur l'affichage des dépendances

Présentation

La Vue de dépendance vous permet de visualiser les dépendances de l'application analysée dans un graphe de dépendance. Vous pouvez sélectionner le contenu et la présentation du graphe de dépendance.

Consultez la section Vue de dépendance.

Ouverture ou création d'un projet

Ouvrez le projet de votre choix ou créez un nouveau projet via Fichier > Nouveau projet > A partir du projet Template > Modèle Full.

Ajout d'une vue de dépendance

Étape

Action

Résultat / Commentaire

1

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet Application dans l'arborescence Outils (ou dans un autre navigateur tel que l'arborescence Équipements).

-

2

Sélectionnez Ajouter objet > ObjectDependency View dans le menu contextuel.

L'éditeur Ajouter l'objet de vue de dépendance d'analyse de code s'affiche.

3

Cliquez sur le bouton Ajouter.

  • Un objet Vue de dépendance d’analyse de code est ajouté sous l'objet Application dans l'arborescence Outils.

  • La Vue de dépendance s'affiche.

Analyse du code

Étape

Action

Résultat / Commentaire

1

Cliquez sur le bouton Analyser le code.

Le projet est analysé.

Sélection de la portée et de la requête

Étape

Action

Résultat / Commentaire

1

Cliquez sur le bouton Sélectionner et ajouter.

-

2

SélectionnezPortée > Projet.

Cette option limite les éléments ajoutés au graphe de dépendance aux nœuds définis uniquement dans le projet.

3

Sélectionnez Requête > Appeler le graphique.

Cette option ajoute les appels de l'application au graphe de dépendance.

4

Cliquez sur le bouton Appliquer.

Le projet est analysé et le graphe de dépendance s'affiche.