Le remplacement d'un équipement ATV32 par un ATV320 est effectué en six étapes, décrites dans ce document :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Vérifiez s'il est nécessaire d'activer le mode de compatibilité ATV320. Pour plus d'informations, consultez les sections de la procédure Comment vérifier si le mode de compatibilité ATV32 doit être activé pour différents bus de terrain. dans |
2 |
Convertir la configuration d'équipement ATV32 en configuration d'équipement ATV320. |
3 |
Transférer la configuration de l'équipement ATV320 converti sur l'équipement ATV320. |
4 |
Remplacer l'équipement ATV32 par un équipement ATV320 . |
5 |
Activez le mode de compatibilité ATV320, si nécessaire. Pour plus d'informations, consultez la description des différentes façons d'activer le mode de compatibilité ATV32 dans ATV320. dans |
6 |
Enregistrez ATV320 sur le serveur FDR (Fast Device Replacement), si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité. |
La procédure suivante décrit les trois étapes initiales à effectuer pour vérifier si le mode de compatibilité doit être activé. Les étapes suivantes dépendent du bus de terrain utilisé. Elles sont indiquées dans des paragraphes distincts :
Étape |
Action |
Résultat |
---|---|---|
1 |
Ouvrez le projet EcoStruxure Machine Expert et accédez au nœud ATV32 dans l'arborescence des . |
– |
2 |
Double-cliquez sur le nœud ATV32. |
La vue de la configuration des équipements s'affiche. |
3 |
Vérifiez que les paramètres comme décrit dans les paragraphes suivants : |
– |
Procédez comme suit sur CANopen pour vérifier si le mode de compatibilité doit être activé :
Étape |
Action |
Résultat |
---|---|---|
1 |
Cochez la case . |
L'onglet affiche des paramètres complémentaires. |
2 |
Vérifiez les cases à cocher dans la section : |
– |
Si... |
Alors… |
---|---|
Si la case est cochée, |
Vous devez activer le mode de compatibilité ATV320. dans |
Si la case est cochée, |
Vous ne pourrez probablement pas remplacer l'équipement sans modifier le projet EcoStruxure Machine Expert. |
Procédez comme suit sur EtherNet/IP pour vérifier si le mode de compatibilité doit être activé :
Étape |
Action |
Résultat |
---|---|---|
1 |
Dans la vue de configuration de l'équipement, ouvrez l'onglet . |
– |
2 |
Vérifiez les cases à cocher : |
– |
Si... |
Alors… |
---|---|
Si la case est cochée, |
Vous devez activer le mode de compatibilité ATV320. dans |
Si les cases et/ou sont cochées, |
Vous ne pourrez probablement pas remplacer l'équipement sans modifier le projet EcoStruxure Machine Expert. |
Il n'est pas nécessaire d'activer le mode de compatibilité ATV320 sur Modbus TCP.
dansLes paragraphes suivants décrivent les différentes façons d'activer le mode de compatibilité ATV320 :
dansProcédez comme suit pour activer le mode de compatibilité Modbus SL :
via un logiciel client
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Écrivez le mot |
2 |
Enregistrez la modification dans la mémoire EEPROM en écrivant le mot |
Utilisez d#0
pour AP17 pour le mode ATV320 par défaut.
Utilisez d#1
pour AP17 afin d'activer le mode .
Procédez comme suit pour activer le mode de compatibilité CANopen :
via un logiciel client
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Ecrivez le mot |
2 |
Enregistrez la modification dans la mémoire EEPROM en écrivant la valeur |
Utilisez d#0
pour AP17 pour le mode ATV320 par défaut.
Utilisez d#1
pour AP17 afin d'activer le mode .
Procédez comme suit pour activer le mode de compatibilité ATV320 :
en utilisant le clavier graphique de
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Sélectionnez l'entrée . |
2 |
Placez le curseur sur . |
3 |
Appuyez sur le bouton ENTER durant 5 s jusqu'à ce que le clavier graphique affiche le menu . |
4 |
Sélectionnez l'entrée . |
5 |
Sélectionnez l'entrée . |
6 |
Sélectionnez l'entrée MenuHiddenWords). (= |
7 |
Sélectionnez l'entrée MenuApplicativeHiddenWords). (= |
8 |
Sélectionnez |
Utilisez d#0
pour pour le mode ATV320 par défaut.
Utilisez d#1
pour pour activer le mode .