Dans le mode en ligne, vous pouvez surveiller le Gestionnaire de protocole dans EcoStruxure Machine Expert à l'aide des méthodes suivantes :
Icônes de l'arborescence
Onglet Etat du Gestionnaire de protocole et des équipements
Virtualisation des variables du bit de validité des cibles EtherNet/IP
Onglet Mappage E/S des équipements
L'onglet Ressources de Gestionnaire de protocole
L'état de la communication entre le Gestionnaire de protocole et les équipements est représenté par des icônes dans l'arborescence de :
Icône |
Signification |
---|---|
![]() |
La communication avec l'équipement est normale.
NOTE : Le Gestionnaire de protocole est toujours représenté avec cette icône.
|
![]() |
Le contrôleur n'arrive pas à communiquer avec l'équipement.
NOTE : Si le Gestionnaire de protocole est STOPPED, tous les équipements affichent cette icône.
|
Pour surveiller le bit de validité des cibles EtherNet/IP, vous devez :
Créer une virtualisation dans l'application.
Ajouter dans la virtualisation les variables de bits de validité de :
Bloc fonction EipGetHealth
Bloc fonction EIPGetHealthBit