Méthodes d'adressage IP

Présentation

Le tableau ci-dessous présente les méthodes d'adressage IP :

Méthode

Description

Détails

DHCP

Le serveur DHCP utilise le Nom de l'équipement DHCP pour lui envoyer son adresse IP :

Le Nom de l'équipement DHCP est également utilisé par le service FDR.

Les nouveaux équipements utilisent la méthode d'adressage DHCP par défaut.

Le service FDR est disponible lors de l'utilisation du protocole DHCP.

Pour remplacer un équipement :

  • Installez le nouvel équipement

  • Définissez le nom de l'équipement DHCP dans cet équipement.

  • Mettez l'équipement sous tension et démarrez l'application.

Au démarrage, le nouvel équipement est identifié et le contrôleur charge la configuration préalablement stockée dans le nouvel équipement.

BOOTP

Le serveur BOOTP utilise l'Adresse MAC de l'équipement pour lui envoyer son adresse IP :

Pour remplacer un équipement :

  • Installez le nouvel équipement.

  • Dans EcoStruxure Machine Expert, entrez l'adresse MAC du nouvel équipement.

  • Compilez l'application et chargez-la dans le contrôleur.

  • Configurez les paramètres de l'équipement.

  • Mettez l'équipement sous tension et démarrez l'application.

Fixe

L'adresse IP est fixe dans l'application.

Pour remplacer un équipement :

  • Installez le nouvel équipement

  • Configurez les paramètres réseau dans l'équipement (adresses IP, masque de sous-réseau et adresse de passerelle).

  • Configurez les paramètres de l'équipement directement ou à l'aide de EcoStruxure Machine Expert.

  • Mettez l'équipement sous tension et démarrez l'application.

Activation du serveur DHCP

Avec la méthode d'adressage DHCP, le serveur DHCP attribue des adresses IP aux équipements à la demande.

Pour activer le serveur DHCP, procédez comme suit :

Étape

Action

1

Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur le nœud Port Ethernet industriel.

2

Cochez la case Serveur DHCP actif.

Lorsque cette case est cochée, les équipements ajoutés au bus de terrain peuvent être configurés pour être identifiés par le nom d'équipement DHCP et non par l'adresse MAC ou l'adresse IP fixe.