Configuration du module Gestionnaire de protocole

Présentation

Le contrôleur utilise un Gestionnaire de protocole pour gérer le réseau d'équipements :

Contrôleurs/Gestionnaires de protocole

Gestionnaire Ethernet Industriel

Scrutateur Ethernet/IP

Scrutateur Modbus TCP (IO Scanner)

Maître Sercos

M241

M251

M262

(1)

(1) Sur Ethernet_1 sur TM262M•

Paramètres Gestionnaire de protocole pour contrôleurs M241/M251

Pour configurer le Gestionnaire de protocole, procédez comme suit :

Étape

Action

1

Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur Industrial_Ethernet_Manager.

NOTE : les Paramètres réseau sont générés automatiquement conformément aux Paramètres réseau du port Ethernet industriel.

2

Sélectionnez Protocole préféré EtherNet/IP (par défaut).

Ce protocole est appliqué par défaut à chaque déclaration d'équipement.

3

Dans Paramètres Ethernet/IP, définissez les valeurs de timeout de la messagerie explicite.

Paramètres Gestionnaire de protocole pour contrôleurs M262

Pour configurer le Gestionnaire de protocole, procédez comme suit :

Étape

Action

1

Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur Ethernet_IP_Manager.

NOTE : les paramètres sont automatiquement générés conformément aux paramètres réseau du port Ethernet.

2

Définissez les Paramètres EtherNet/IP.