Cette fonction permet d'établir ou d'interrompre une ou plusieurs connexions EtherNet/IP.
L'application ne manipule pas directement les bits de contrôle. La fonction EipControl doit être utilisée.
L'ID de connexion de chaque équipement EtherNet/IP est indiqué dans son onglet .
Pour voir la représentation générale en langage IL ou ST, consultez le chapitre Représentation des fonctions et blocs fonction.
Le tableau suivant décrit les variables d'entrée :
Entrée |
Type |
Commentaire |
---|---|---|
i_uiConnId |
UINT |
ID de la connexion surveillée. |
i_uiControl |
UINT |
|
Le tableau suivant décrit la variable de sortie :
Sortie |
Type |
Commentaire |
---|---|---|
EipControl |
UDINT |
|