IOS_GETHEALTH : lire la valeur du bit de validité

Description de la fonction

Cette fonction renvoie la valeur du bit de validité d'une voie spécifique.

Représentation graphique

Représentation en langage IL et ST

Pour voir la représentation générale en langage IL ou ST, consultez le chapitre Représentation des fonctions et blocs fonction.

Description des variables d'E/S

Le tableau suivant décrit la variable d'entrée :

Entrée

Type

Commentaire

channelID

UINT

ID de voie (voir Modbus TCP voies) de la voie à surveiller.

Le tableau suivant décrit la variable de sortie :

Sortie

Type

Commentaire

IOS_GETHEALTH

UINT

  • 0 : les valeurs d'E/S de la voie ne sont pas mises à jour.

  • 1 : les valeurs d'E/S de la voie sont mises à jour.

Exemple

Voici un exemple d'appel de cette fonction :

chID:=1 ;

channelHealth := IOS_GETHEALTH(chID)(* Get the health value (1=OK, 0=Not OK) of the channel number chID. The channel ID is displayed in the configuration editor of the device *)