Cette section décrit la procédure à suivre pour la mise en œuvre de la stratégie d'affectation des adresses IP des équipements réseau :
Configurez le port Ethernet industriel du contrôleur :
Paramètres réseau : adresse IP, masque de sous-réseau et adresse de passerelle.
Choisissez la méthode d'adressage IP à utiliser.
Configurez le Gestionnaire de protocole.
Pour configurer le port Ethernet industriel, procédez comme suit :
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Dans l'arborescence , double-cliquez sur le nœud du port Ethernet industriel. L'onglet de configuration s'affiche, par exemple :![]() Remarque : En mode connecté (en ligne), les deux fenêtres s'affichent. Vous ne pouvez pas les modifier. En mode déconnecté (hors ligne), les fenêtres des Paramètres configurés et des options de la Topologie en anneau s'affichent en fonction de la référence du contrôleur. Vous pouvez les modifier. |
2 |
Sélectionnez . |
3 |
Définissez l' .Cette adresse IP est utilisée dans la planification du réseau. |
4 |
Définissez le . |
5 |
Vérifiez que l' La passerelle permet de router un message vers un équipement n'appartenant pas au réseau local.
En l'absence de passerelle, l'adresse de passerelle est |
6 |
Cochez les cases suivantes :
|
7 |
Cochez la case si vous utilisez un serveur DHCP pour attribuer les adresses IP.Pour plus d'informations, consultez la section Méthodes d'adressage IP. |