Echanges de données hors processus

Présentation

Les échanges de données hors processus ont souvent lieu entre le réseau de contrôle et le réseau d'équipements. Par exemple, vous pouvez utiliser un logiciel de supervision ou un outil de configuration tiers pour communiquer avec une cible sur le réseau d'équipements.

Le réseau Ethernet industriel autorise les échanges de données hors processus.

Pour permettre les échanges de données hors processus, vous pouvez :

NOTE : Les échanges de données hors processus émanant de l'une des sources suivantes peuvent nuire aux performances du contrôleur :
  • DTM, Serveur Web et demandes Modbus TCP.

  • Communications réseau (DTM, communications du Serveur Web si l’ordinateur appartient au réseau).

  • Communications TCP UDP générées par la bibliothèque TcpUdpCommunications

Lors de la connexion d'un DTM à un équipement à l'aide du réseau, le DTM communique en parallèle avec l'application en cours d'exécution. Les performances globales du système en sont affectées. Il peut en résulter une surcharge du réseau qui aurait des conséquences sur la cohérence des données sur les équipements sous contrôle.

 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Ne connectez pas un DTM qui communique avec une application en cours d'exécution sur le réseau d'équipements, s'il dégrade les performances.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Routage du PC

Le PC prenant en charge le logiciel de supervision ou l'outil de configuration doit être configuré pour communiquer avec les équipements esclaves. Le PC doit résider dans le même sous-réseau que l'un des ports Ethernet du contrôleur.

Si l'équipement esclave est configuré...

Alors…

En tant qu'esclave prédéfini via FDT/DTM

Aucun paramétrage du PC n'est nécessaire.

NOTE : La configuration du PC n'est pas modifiée.

Avec un autre outil

Si le PC ne réside pas dans le même sous-réseau que les équipements esclaves, vous devez mettre à jour sa table de routage (voir plus bas).

Pour mettre à jour la table de routage du PC, arrêtez toute communication entre le PC et le contrôleur et/ou d'autres équipements. Ensuite, ouvrez une fenêtre de commandes Windows et exécutez la commande :

route ADD destination MASK masque_sous-réseau passerelle

Où :

Paramètre

Valeur

destination

Adresse IP du réseau Ethernet industriel

subnet_mask

Masque de sous-réseau du réseau Ethernet industriel

gateway

Adresse IP du port du contrôleur connecté au réseau de contrôle

Par exemple, pour un TM251MESE, si :

  • Adresse IP de l'ordinateur : 192.168.0.2

  • Masque de sous-réseau du PC : 255.255.0.0

  • Adresse IP du réseau Ethernet industriel : 10.10.0.0

  • Masque de sous-réseau du réseau Ethernet industriel : 255.255.252.0

  • Adresse IP du port « Ethernet_1 » du réseau de contrôle : 192.168.0.5

  • Masque de sous-réseau du port « Ethernet_1 » du réseau de contrôle : 255.255.0.0

La commande correspondante serait :

route ADD 10.10.0.0 MASK 255.255.252.0 192.168.0.5

Pour vérifier les paramètres, exécutez la commande :

route PRINT

Pour supprimer la route sur le PC, exécutez la commande :

route DELETE destination

destination est l'adresse IP du réseau Ethernet industriel saisie auparavant.