L'exemple décrit dans ce chapitre montre comment enregistrer les valeurs mesurées.
Pour ce faire, le code de programmation suivant doit être appelé dans une méthode exécutée dans le cadre d'un test.
PD_ETest.G_ifMeasurandList.AddMeasurand('module', 'name', ET_MeasurandTypes.E_NotClassified, 'value');
Pour plus d'informations, reportez-vous à :
IF_MeasurandList IF_MeasurandList
ET_MeasurandTypes ET_MeasurandTypes
Chaque fois que la méthode AddMeasurand est appelée, une nouvelle valeur mesurée est enregistrée. Le nombre maximum de mesurandes est stocké dans PD_ETest.Gc_uiMaxNumberOfMeasurands.
est disponible dans la bibliothèque PD_ETest V1.5.0.0 ou version ultérieure ;
n'est valide et utilisée que pendant l'exécution de tests.