Intégration de TeSys™ island dans un projet EcoStruxure Machine Expert
Comment ajouter le TeSys™ island au projet EcoStruxure Machine Expert
Le coupleur de bus agissant comme noeud de communication unique pour l'ensemble de TeSys™ island, vous devez ajouter le coupleur de bus comme noeud de communication à votre projet EcoStruxure Machine Expert.
Étape |
Action |
Commentaire |
---|---|---|
1 |
Créez ou ouvrez le projet EcoStruxure Machine Expert. |
– |
2 |
Ajoutez un contrôleur prenant en charge EtherNet/IP ou Modbus TCP/IP depuis le Catalogue matériel > Contrôleur à votre projet. Résultat : un noeud contrôleur est ajouté à l'arborescence des Equipements avec plusieurs sous-noeuds. |
Pour plus d'informations, voir le chapitre Ajout d'équipements par glisser-déposer dans le Guide de programmation. |
3 |
Dans le catalogue matériel, sélectionnez le gestionnaire de communication suivant, en fonction du contrôleur utilisé : oPour les contrôleurs M241 ou M251, sélectionnez Gestionnaire Ethernet industriel. oPour les contrôleurs M262, sélectionnez Scrutateur EthernetIP ou Scrutateur d'E/S Modbus TCP selon que les services de scrutation EtherNet/IP ou Modbus TCP sont nécessaires. Résultat : le gestionnaire de communication sélectionné est ajouté en tant que sous-noeud du noeud Ethernet dans l'arborescence des Equipements. |
Pour plus d'informations, voir le chapitre Ajout de gestionnaire de communication dans le Guide de programmation. |
4 |
Cliquez avec le bouton droit sur le sous-noeud du gestionnaire, et exécutez la commande Ajouter l'équipement pour ajouter un élément TeSys Island. Résultat : un sous-noeud TeSys_island est ajouté sous le noeud de communication sélectionné dans l'arborescence Equipements. |
Pour plus d'informations, voir le chapitre Ajout d'équipements à un gestionnaire de communication dans le Guide de programmation. |
La figure illustre la configuration TeSys_Island dans l'arborescence Equipements pour contrôleurs M241 et M262: