Configuration de TeSys™ island dans EcoStruxure Machine Expert

TeSys™ island Configuration

Pour configurer TeSys™ island, double-cliquez sur le nœud TeSys_island dans l'arborescence Équipements.

Résultat : l'éditeur d'équipement TeSys_island s'affiche dans une vue à plusieurs onglets de Logic Builder, avec les paramètres et les onglets par défaut de modification d'équipements (par exemple, Configuration, Paramètres, Mappage d'E/S).

Pour plus d'informations, voir le chapitre Boîtes de dialogue communes de l'éditeur d'appareil dans le Guide de programmation.

Accès à l'onglet Configuration

Étape

Action

1

Double-cliquez sur le nœud TeSys_island dans l'arborescence Equipements.

Résultat : l'éditeur d'équipement TeSys_island s'affiche dans la vue de l'éditeur à plusieurs onglets de Logic Builder.

G-SE-0075477.1.gif-high.gif

 

 

2

Pour la configuration initiale, cliquez sur le bouton Démarrer hors connexion pour charger la configuration, et cliquez sur le lien Modifier la configuration....

Résult : l'onglet Configuration s'ouvre dans l'éditeur d'équipement TeSys_island, qui permet la configuration de TeSys™ island dans un cadre FDT (Field Device Tool).

G-SE-0075787.1.gif-high.gif

 

 

Le mode de configuration hors connexion est indiqué comme suit :

oPar une ligne bleue dans la barre d'outils et l'état Equipement non connecté.

oPar l'état Déconnecté en rouge dans la barre d'état.

Vous pouvez configurer les paramètres TeSys™ island en mode hors connexion en utilisant un avatar.

Concept de l'Avatar de DTM TeSys™ island

Le DTM TeSys™ island utilise un concept avatar. Les Avatars sont des représentations fonction­nelles et numériques des modules physiques et des processus disponibles dans TeSys™ island.

Types d'avatars disponibles :

Avatar

Objet représenté

Description

Système

Coupleur de bus

Gestion et intégration de TeSys™ island.

Equipement

Modules individuels (tels que le démarreur, les modules d'entrée/sortie)

Gestion des modules et des équipements autonomes.

Load

Fonctionnement des modules en fonction d'une charge spécifique

Gestion d'applications avec différents types de charge.

Par exemple, un moteur avant-arrière avatar comporte un démarreur avant et arrière, ainsi que la logique de fonctionnement avant-arrière pré-programmée.

Pour plus d'informations, sur le concept avatar et les paramètres TeSys™ island, consultez l'aide en ligne de la bibliothèque de DTM TeSys™ island fournie via l'aide contextuelle de EcoStruxure Machine Expert.

Téléchargement de la configuration sur le TeSys™ island

Après avoir effectué la configuration des paramètres TeSys™ island en mode local (non connecté), vous devez télécharger les paramètres sur votre TeSys™ island en exécutant l'une des commandes suivantes :

oCliquez sur le bouton Télécharger de l'onglet Configuration de l'éditeur d'équipement.

oCliquez avec le bouton droit sur le noeud TeSys_island de l'arborescence des Equipements, puis exécutez la commande Télécharger sur l'équipement.

Résultat : une connexion à TeSys™ island est établie :

oLa ligne d'état dans la barre d'outils devient orange et indique Equipement connecté.

oLa barre d'état devient verte et indique Connecté.

Cela indique que les paramètres de configuration ont bien été transférés à TeSys™ island.