L'énumération ET_Result contient les valeurs possibles qui donnent les résultats des opérations exécutées par le bloc fonction.
Nom |
Valeur (UDINT) |
Description |
---|---|---|
0 |
Aucune erreur détectée. |
|
100 |
L'opération demandée ne peut pas être exécutée dans l'état actuel. |
|
101 |
Utilisé par la méthode ConnectToServer : La connexion n'a pas pu être établie. Des informations détaillées sont fournies par l’intermédiaire du message q_sResultMsg de la méthode. |
|
102 |
La connexion au serveur a échoué. |
|
103 |
La déconnexion du serveur a échoué. |
|
104 |
L’envoi d’une requête au serveur a échoué. |
|
105 |
Une erreur a été détectée lors du délai de réception de la réponse. |
|
106 |
Le format de la réponse reçue du serveur n’est pas pris en charge et ne peut pas être traité. |
|
107 |
Le délai d’attente d’une réponse à la requête envoyée a été dépassé. Aucune réponse a été reçue du serveur ou la réponse est incomplète. |
|
108 |
La taille de la mémoire tampon du message de réponse est trop petite. Affectez une mémoire tampon de taille suffisante pour l’entrée correspondante de la méthode. |
|
110 |
La tentative d’établissement d’une connexion a échoué. Le serveur a refusé la requête de connexion. Vérifiez l’adresse IP et le port du serveur spécifié. |
|
111 |
Le délai imparti à la tentative d'établissement d'une connexion a expiré. Vérifiez l’adresse IP et le port du serveur spécifié. |
|
112 |
Erreur interne détectée lors de l’initialisation du contexte TLS (Transport Layer Security). Vous pouvez ouvrir simultanément jusqu’à 10 contextes TLS différents. Vérifiez qu’au maximum 10 sockets TCP utilisant TLS sont ouverts en même temps. |
|
113 |
Le certificat spécifié est introuvable dans le magasin de certificats du contrôleur. |
|
116 |
La connexion au serveur a été interrompue. |
|
117 |
Au moins un des paramètres d'entrée de la fonction n'est pas valide. Consultez la propriété ErrorResult. |
|
118 |
L'exécution a été abandonnée en raison d'une connexion simultanée à une modification en ligne de l'application. |
|
119 |
L’opération demandée n'est pas prise en charge. Par exemple, la sélection de TLS sur un contrôleur qui n’offre pas cette fonctionnalité. |
|
120 |
L'erreur est détectée lorsque de grandes quantités de données sont envoyées et que le serveur ne les traite pas dans un certain temps. Le débit d'envoi maximum du client est d'environ 1 500 octets/s. |
|
122 |
Le jeton d'accès n'a pas pu être récupéré auprès du serveur d'autorisation. |
|
123 |
Le jeton d'accès récupéré auprès du serveur d'autorisation est trop long. Augmentez la valeur de GPL.Gc_uiMaxLengthOfToken. |
|
124 |
La connexion au serveur proxy n'a pas pu être établie. |
|
125 |
La connexion au serveur distant via le serveur proxy n'a pas pu être établie. |
|
200 |
Une erreur interne du client a été détectée. Rétablissez une connexion au serveur, puis recommencez. |