Degré de protection (IP)

Présentation

Installez les composants de façon à assurer un degré de protection correspondant à l'environnement de fonctionnement réel.

Pour plus d'informations sur le degré de protection du composant, reportez-vous à la section Conditions ambiantes.

Les conditions ambiantes suivantes peuvent endommager les composants :

  • Huile

  • Humidité

  • Interférences électromagnétiques

  • Température ambiante

  • Dépôts de poussières métalliques

 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
  • Respecter pour chaque composant les températures ambiante, de stockage et de transport indiquées dans le manuel d'utilisation correspondant.
  • Empêcher la formation d'humidité pendant l'utilisation, le stockage et le transport des composants.
  • Respecter les exigences en matière de vibrations et de chocs indiquées dans les manuels d'utilisation des composants pendant leur utilisation, leur stockage et leur transport.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.