Au démarrage de la machine, les variateurs raccordés sont généralement hors du champ de vision de l'opérateur et ne peuvent donc pas être surveillés directement.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Vérifiez que les bornes, les connecteurs et autres raccordements sont correctement et fermement connectés sur tous les composants du système. |
2 |
Utilisez uniquement des connecteurs robustes et des fixations sûres. |
3 |
Vérifiez l'alimentation de la terre de protection (PELV (très basse tension de protection) 24 VCC). |
4 |
Vérifiez le câblage de la fonction de sécurité aux axes pour éviter une interversion des entrées |
5 |
Utilisez des connecteurs codés (voir le chapitre Informations relatives au câblage) et effectuez un test de mise en service (voir le chapitre Mise en service). |
6 |
Utilisez uniquement un conditionnement de transport approprié pour expédier ou retourner des appareils individuels. |
DANGER | |
---|---|
L'état sécurisé défini du moteur se caractérise par un arbre de sortie sans couple. Si des forces externes agissent sur l'arbre de sortie, ce dernier ne va pas nécessairement conserver sa position. Dans tous les cas, le moteur va décélérer jusqu'à un arrêt non assisté. Le temps de décélération dépend des propriétés physiques des composants utilisés (poids, couple, frottement, etc.) ; des mesures supplémentaires telles que des freins mécaniques peuvent s'avérer nécessaires pour empêcher toute occurrence d'un danger. Si l'état sécurisé défini avec absence de couple n'est pas approprié pour une application où des forces externes peuvent déplacer l'arbre de sortie, d'après votre évaluation des risques, implémentez d'autres mesures de sécurité externes.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Si l'objectif de sécurité pour la machine est la suspension des charges d'accrochage/tirage, cet objectif ne peut être atteint qu'en utilisant un frein externe comme mesure de sécurité.