Les données qui suivent s'appliquent uniquement à la connexion secteur de chaque Lexium 62 Power Supply :
Protégez l'alimentation contre les courts-circuits et les surcharges en prenant les mesures appropriées.
Définissez la protection contre la surcharge en fonction du courant permanent de l'appareil :
Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) : 40 A (triphasé) maximum,
Lexium 62 Power Supply (LXM62PD20A11000) : 10 A (triphasé) maximum.
DANGER | |
---|---|
Vous pouvez combiner la protection du contacteur secteur et du moteur pour protéger un Lexium 62 Power Supply :
Courant secteur |
Courant de bus CC (avec inductance de ligne) |
Type de connexion |
Protection Lexium 62 Power Supply (LXM62PD20A11000) |
Protection Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) |
---|---|---|---|---|
16 A |
≤ 8 A |
1 phase |
Disjoncteur iC60N, caractéristique C, 16 A |
– |
20 A |
≤ 10 A |
1 phase |
Disjoncteur iC60N, caractéristique C, 20 A |
– |
9,5 A |
≤ 10 A |
triphasé |
TeSys modèle U LUB12 avec LUCA12BL (définir le niveau de déclenchement des modules TeSys sur le courant de secteur) |
– |
12 A |
≤ 12,5 A |
triphasé |
– |
TeSys modèle U LUB12 avec LUCA12BL (définir le niveau de déclenchement des modules TeSys sur le courant de secteur) |
18 A |
≤ 19 A |
triphasé |
– |
TeSys modèle U LUB32 avec LUCA18BL (définir le niveau de déclenchement des modules TeSys sur le courant de secteur) |
32 A |
≤ 33,5 A |
triphasé |
– |
TeSys modèle U LUB32 avec LUCA32BL (définir le niveau de déclenchement des modules TeSys sur le courant de secteur) |
40 A |
≤ 42 A |
triphasé |
– |
Contacteur secteur LC1D40ABD - commutateur de protection moteur GV3P40 |
Limitez l'alimentation 24 VCC externe du module Lexium 62 Power Supply à 50 A à l'aide de moyens appropriés.