Courbe des caractéristiques couple/vitesse

Présentation

La courbe des caractéristiques couple/vitesse représente les aspects suivants :

  • Le couple permanent admissible (type de fonctionnement S 1)

  • Le couple maximal avec tension secteur = 3 x 230 VCA

  • Le couple maximal avec tension secteur = 3 x 400 VCA

  • Le couple maximal avec tension secteur = 3 x 480 VCA (pour ILM140•• uniquement)

Exemple de courbe de caractéristiques couple/vitesse (ILM140•• uniquement) :

Les courbes de caractéristiques correspondent à une température ambiante de 40 °C (104 °F) et une température d'enroulement de 120 °C (248 °F).

Courbe de caractéristiques couple/vitesse ILM0701P :

Courbe de caractéristiques couple/vitesse ILM0702P :

Courbe de caractéristiques couple/vitesse ILM0703P :

Courbe de caractéristiques couple/vitesse ILM1001P :

Courbe de caractéristiques couple/vitesse ILM1002P :

Courbe de caractéristiques couple/vitesse ILM1003P :

Courbe de caractéristiques couple/vitesse ILM1401M :

Courbe de caractéristiques couple/vitesse ILM1401P :

Courbe de caractéristiques couple/vitesse ILM1402P :