Lexium 62 Distribution Box

Présentation

Produit

Description

Le Lexium 62 Distribution Box est le lien entre Lexium 62 Connection Module et Lexium 62 ILM. En fonction du nombre de variateurs, vous pouvez connecter 1 à 4 Lexium 62 ILMs ou lignes en guirlande. En cas de fonctionnement de plus de quatre variateurs, utilisez davantage de boîtes de distribution Lexium 62 pour étendre le système.

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

Principaux avantages :

  • 1 à 4 connexions pour des Lexium 62 ILMs ou lignes en guirlande, ou ajout de boîtes de distribution Lexium 62.

  • Câbles hybrides ou câbles d'alimentation pré-assemblés (câblage en guirlande).

Références

Produit

Référence

Lexium 62 Distribution Box

ILM62DB4A000

Pont enfichable Sercos

VW3E6023

Code de désignation

Élément

Signification

Gamme de produits

ILM = Module servo-système Lexium

Taille

 

62 = Lexium 62

Type

 

DB = Boîte de distribution

Sorties hybrides

 

4

Variantes

 

A

Interne

 

0

Client

 

0

Code de désignation (exemple)

ILM

62

DB

4

A

0

00

Plaque signalétique technique

La plaque signalétique technique est située sur le côté du boîtier :

Libellé

Signification

ILM62DBxxxxx

Type d'équipement et Unicode

Input dc

Tension d'entrée et/ou courant d'entrée (valeur nominale et/ou valeur de crête par entrée)

Output ac/dc

Tension de sortie et courant de sortie (valeur nominale et/ou valeur de crête par sortie)

IP65

Degré de protection

Symboles

Cette section présente les symboles des déclarations et certifications

Plaque signalétique logistique

Libellé

Signification

ILM62DBxxxxx

Type d'équipement et Unicode

2328234578

Numéro de série

RS:01

Version matérielle

DOM

Date de fabrication