Normes de sécurité

Présentation

Les fonctions de sécurité ont été conçues et testées pour garantir la sécurité de fonctionnement conformément aux normes suivantes :

  • CEI 61508:2010

  • CEI 61800-5-2:2016

  • EN ISO 13849-1:2015

  • CEI 62061:2005

Une évaluation indépendante a été réalisée par TÜV Nord.

Selon les normes répertoriées ci-dessus, les chiffres relatifs aux appareils pour l'utilisation de la fonction Inverter Enable sont les suivants :

Caractéristiques des normes

Lexium 62 Connection Module

Lexium 62 ILM

Lexium 62 ILM avec Lexium 62 ILM Safety Module installé1

SFF (CEI 61508)

Taux de défaillances non dangereuses

99 %

99,9 %

99 %

HFT (CEI 61508)

Tolérance aux défauts matériels

1

1

1

Type (CEI 61508)

A

A

B

SIL (CEI 61508)

Niveau d'intégrité de la sécurité

SILCL (CEI 62061)

Limite de revendication du niveau d'intégrité de sécurité

3

3

3

PFH (CEI 61508)

Probabilité moyenne de défaillances dangereuses par heure

1,3*10-9/h

0,08*10-9/h

1,6*10-9/h

PL (Cat) (EN ISO 13849-1)

Niveau de performance (catégorie)

e (4)

e (4)

e (4)

MTTFd (EN ISO 13849-1)

Temps moyen avant une défaillance dangereuse

881 ans

14 487 ans

320 ans

DC (EN ISO 13849-1)

Couverture du diagnostic

99 %

99 %

99 %

Durée de vie

20 ans

20 ans

20 ans

Temps de réaction maximum entre la demande et l'exécution de la fonction de sécurité désignée

5 ms

5 ms

10 ms

Temps de réaction maximum avant la détection d'erreurs liées à la sécurité

5 ms

5 ms

10 ms

Temps de réaction maximum entre le dépassement des valeurs de seuil des fonctions de sécurité avancées et le lancement de réactions de substitution

Non applicable

Non applicable

10 ms

1Lexium 62 Distribution Box : Le principe d'élimination de la prise en compte de certaines erreurs dans les parties liées à la sécurité du système de commande (appelé exclusion de défaut dans diverses normes CEI, ISO, NFPA et ANSI) a été appliqué, car les normes relatives aux distances d'isolement et lignes de fuite sont respectées par le produit. Les connecteurs enfichables sont inclus dans les chiffres PFH de Lexium 62 Connection Module et Lexium 62 ILM.

NOTE : Les valeurs indiquées sont arrondies individuellement et ne sont donc pas le résultat d'une conversion, par exemple entre PFH et MTTFd, ni de l'utilisation des tableaux comparatifs de la norme EN ISO 13849-1:2015.

Caractéristique des normes - Lexium 62 ILM Safety Module

Caractéristiques des normes

Lexium 62 ILM Safety Module

MTTFd (EN ISO 13849-1)

Temps moyen jusqu'à une défaillance dangereuse [années]

Utilisation de SLS (Safely Limited Speed), etc.

... avec codeur Sick Stegmann SKM36

250

... avec codeur Sick Stegmann SKS36

250