Désignation |
Signification |
Couleur |
Section (mm² / AWG) |
---|---|---|---|
24 V |
Tension de contrôle |
Vert |
2,5 / 13 |
0 V |
Tension de contrôle |
Gris |
2,5 / 13 |
PE |
Terre de protection |
Vert/jaune |
2,5 / 13 |
NC |
Non connecté |
- |
- |
DC+ |
Bus CC + |
Rouge |
2,5 / 13 |
NC |
Non connecté |
- |
- |
DC- |
Bus CC - |
Noir |
2,5 / 13 |
IEs |
Signal Inverter Enable 1 |
Blanc |
0,34 / 22 |
IEr |
Signal Inverter Enable 2 |
Noir |
0,34 / 22 |
Sercos P1 |
Port Sercos 1 |
- |
- |
Sercos P2 |
Port Sercos 2 |
- |
- |
AVIS | |
---|---|
Selon le mode d'identification sélectionné dans le Logic Builder Sercos, l'inversion de la connexion des lignes de connexion du EcoStruxure Machine Expert peut provoquer un fonctionnement imprévu de la machine.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
1 Dispositif de décharge de traction (non inclus à la livraison)
2 Ligne de connexion Sercos (noir)
3 Ligne de connexion Sercos (rouge)
DANGER | |
---|---|
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Connectez les câbles hybrides des conducteurs. |
2 |
Assurez-vous que les câbles hybrides des conducteurs ne sont pas soumis à une tension de traction. Cela s'applique particulièrement aux conducteurs IEs/IEr (Inverter Enable). |
3 |
Connectez les lignes de connexion Sercos par croisement : noir (2) vers rouge (3) et rouge (3) vers noir (2). |
4 |
Fixez le dispositif de décharge de traction (1) sur chaque câble hybride installé. |