Lexium 62 Connection Module

Présentation

Le Lexium 62 Connection Module simplifie le câblage des appareils. Le Lexium 62 Connection Module permet de raccorder jusqu'à 45 servo-variateurs.

Produit

Description

Le Lexium 62 Connection Module alimente le Lexium 62 ILMs en tension CC provenant du bus CC via un câble hybride ou un câble de puissance (câblage en guirlande). Par ailleurs, le Lexium 62 Connection Module fournit la fonction Inverter Enable et l'interface Sercos.

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

Références

Produit

Référence

Lexium 62 Connection Module

ILM62CMD20A000

Code de désignation

Élément

Signification

Gamme de produits

ILM = Module servo-système Lexium

Taille

 

62 = Lexium 62

Type

 

CM = Module de connexion

Alimentation (courant continu bus CC)

 

D20

Variantes

 

A

Interne

 

0 = Production série

Client

 

00 = Standard

Code de désignation (exemple)

ILM

62

MC

D20

A

0

00

Plaque signalétique technique

La plaque signalétique technique est située sur le côté du boîtier :

Libellé

Signification

ILM62CMxxxxxxx

Type d'équipement et Unicode

Input dc

Tension d'entrée et/ou courant d'entrée (valeur nominale et/ou valeur de crête par entrée)

Output ac/dc

Tension de sortie et courant de sortie (valeur assignée et/ou et de crête par sortie)

IP20

Degré de protection

Symboles

Cette section présente les symboles des déclarations et certifications

Plaque signalétique logistique

La plaque signalétique logistique est située sur le dessus du boîtier.

Libellé

Signification

ILM62xxxxxxxxxx

Type d'équipement et Unicode

2528044067

Numéro de série

RS:01

Version matérielle

DOM

Date de fabrication

Symboles

Cette section présente les symboles des déclarations et certifications