Étape |
Action |
---|---|
1 |
Après le démarrage du programme d'installation, la boîte de dialogue s'affiche. |
2 |
Sélectionnez l'option . |
3 |
Dans la zone , sélectionnez les options suivantes : |
4 |
Dans la zone , sélectionnez . |
5 |
Sélectionnez : et cliquez sur .
NOTE : Vous pouvez également utiliser l'une des deux autres options, mais si une connexion Internet est disponible, la utilisée de préférence est pour télécharger et installer le logiciel directement depuis le serveur Schneider Electric.
|
6 |
Cliquez sur .Résultat : la version installée du logiciel va être réparée. |