Une ressource de test intègre l'accès ainsi que l'initialisation du matériel et des structures de données utilisés par les scénarios de test. Les ressources sont créées et traitées comme des scénarios de test. Un scénario ou une ressource de test peut être lié à une ressource.
La section de déclaration des ressources (
) se trouve dans la partie centrale de l'éditeur.
Bouton |
Description |
---|---|
|
Ajoute une ressource de test. |
|
Supprime une ressource de test. |
|
Déplace la ressource de test sélectionnée, vers le haut de la liste. |
|
Déplace la ressource de test sélectionnée, vers le bas de la liste. |
Action avec la souris ou le clavier |
Description |
---|---|
Double-clic |
Double-cliquez sur une entrée de la liste pour la modifier. |
Touche |
Supprime la ressource de test. |
Raccourci + |
Sélectionne les entrées de la liste . |
Raccourci +clic ou+clic |
Sélectionne plusieurs entrées de la liste . |
Chaque ligne du tableau comprend une ressource référencée. La colonne
contient le nom de la ressource. Ce nom est utilisé si la ressource est appelée depuis un objet de test : une variable portant ce nom est générée et contient une référence de la ressource.La colonne
contient le type de la ressource. C'est le nom de l'objet ressource de test à intégrer. Dans la vue en ligne, les ressources sont affichées avec les autres variables.