Spécification des câbles

Généralités

L'utilisation de câbles assemblés permet de minimiser les erreurs de câblage. Voir la section Accessoires et pièces de rechange.

Les accessoires d'origine ont les propriétés suivantes :

Câble moteur avec connecteur

Caractéristique

Unité

Valeur

VW3M5100R•••

VW3M5101R•••

VW3M5102R•••

VW3M5103R•••

VW3M5105R•••

VW3M5104R•••

Gaine isolante

-

PUR, orange (RAL 2003), TPM

PUR, orange (RAL 2003), polypropylène (PP)

Capacité des lignes d'alimentation

Fil/fil

Fil/blindage

pF/m

80

145

80

135

80

150

90

150

85

150

100

160

Nombre de contacts (blindés)

-

(4 x 1 mm2 + 2 x (2 x 0,75 mm2))

(4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2))

(4 x 2,5 mm2 + (2 x 1 mm2))

(4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2))

(4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2))

(4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2))

Connecteur côté moteur

-

Circulaire Y-TEC 8 broches

Circulaire M23 8 broches

Circulaire M40 8 broches

Connecteur côté variateur

-

Ouvrir

Diamètre de câble

mm

(in)

11 ± 0,3

(0,43 ± 0,01)

12 ± 0,2

(0,47 ± 0,01)

14,3 ± 0,3

(0,55 ± 0,01)

16,3 ± 0,3

(0,64 ± 0,01)

18,8 ± 0,4

(0,74 ± 0,02)

23,5 ± 0,6

(0,93 ± 0,02)

Rayon de courbure minimal (installation fixe)

-

10 fois le diamètre du câble

5 fois le diamètre du câble

Rayon de courbure minimal (installation mobile)

-

10 fois le diamètre du câble

7,5 fois le diamètre du câble

10 fois le diamètre du câble

Tension nominale

Phases moteur

Frein de maintien

V

1 000

1 000

600

300

Longueur maximale disponible sur commande

m (ft)

25 (82)

75 (246)

Plage de températures admises en cours d'exploitation (installation fixe)

°C (°F)

-40 à 80 (-40 à 176)

Plage de températures admises en cours d'exploitation (installation mobile)

°C (°F)

-20 à 60 (-4 à 140)

-20 à 80 (-4 à 176)

Certifications/déclaration de conformité

-

CE, DESINA

Câble moteur sans connecteur

Caractéristique

Unité

Valeur

VW3M5300R•••

VW3M5301R•••

VW3M5302R•••

VW3M5303R•••

VW3M5305R•••

VW3M5304R•••

Gaine isolante

-

PUR, orange (RAL 2003), TPM

PUR, orange (RAL 2003), polypropylène (PP)

Capacité des lignes d'alimentation

Fil/fil

Fil/blindage

pF/m

80

145

80

135

80

150

90

150

85

150

100

160

Nombre de contacts (blindés)

-

(4 x 1 mm2 + 2 x (2 x 0,75 mm2))

(4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2))

(4 x 2,5 mm2 + (2 x 1 mm2))

(4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2))

(4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2))

(4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2))

Connecteur côté moteur

-

Ouvrir

Connecteur côté variateur

-

Ouvrir

Diamètre de câble

mm

(in)

11 ± 0,3

(0,43 ± 0,01)

12 ± 0,2

(0,47 ± 0,01)

14,3 ± 0,3

(0,55 ± 0,01)

16,3 ± 0,3

(0,64 ± 0,01)

18,8 ± 0,4

(0,74 ± 0,02)

23,5 ± 0,6

(0,93 ± 0,02)

Rayon de courbure minimal (installation fixe)

-

10 fois le diamètre du câble

5 fois le diamètre du câble

Rayon de courbure minimal (installation mobile)

-

10 fois le diamètre du câble

7,5 fois le diamètre du câble

10 fois le diamètre du câble

Tension nominale

Phases moteur

Frein de maintien

V

1 000

1 000

600

300

Longueur maximale disponible sur commande

m (ft)

100 (328)

Plage de températures admises en cours d'exploitation (installation fixe)

°C (°F)

-40 à 80 (-40 à 176)

Plage de températures admises en cours d'exploitation (installation mobile)

°C (°F)

-20 à 60 (-4 à 140)

-20 à 80 (-4 à 176)

Certifications/déclaration de conformité

-

CE, c-UR-us, DESINA

Câble codeur avec et sans connecteurs

Caractéristique

Unité

Valeur

VW3M8100R•••

VW3M8102R•••

VW3M8222R•••

Gaine isolante

-

PUR, vert (RAL 6018), polypropylène (PP)

Capacité

pF/m

Environ 135 (fil/fil)

Nombre de contacts (blindés)

-

(3 x 2 x 0,14 mm2 + 2 x 0,34 mm2)

Connecteur côté moteur

-

Circulaire Y-TEC 12 broches

Circulaire M23 12 broches

Ouvrir

Connecteur côté variateur

-

RJ45 10 broches

RJ45 10 broches

Ouvrir

Diamètre de câble

mm

(in)

6,8 ± 0,2

(0,27 ± 0,1)

Rayon de courbure minimal

mm

(in)

68

(2,68)

Tension nominale

V

300

Longueur maximale disponible sur commande

m

(ft)

25

(82)

75

(246)

100

(328)

Plage de températures admises en cours d'exploitation (installation fixe)

°C (°F)

-40 à 80 (-40 à 176)

Plage de températures admises en cours d'exploitation (installation mobile)

°C (°F)

-20 à 80 (-4 à 176)

Certifications/déclaration de conformité

-

DESINA

c-UR-us, DESINA

Distance d'isolement des connecteurs

Connecteurs droits

Connecteurs angulaires

Dimensions

Connecteurs moteur

droits

Connecteur codeur

droits

M23

M40

M23

D

mm (in)

28 (1.1)

46 (1.81)

26 (1.02)

LS

mm (in)

76 (2.99)

100 (3.94)

51 (2.01)

LR

mm (in)

117 (4.61)

155 (6.1)

76 (2.99)

LC

mm (in)

100 (3.94)

145 (5.71)

60 (2,36)

LM

mm (in)

40 (1.57)

54 (2.13)

23 (0,91)

Dimensions

Connecteurs moteur

angulaires

Connecteur codeur

angulaires

Y-TEC

M23

M40

Y-TEC

M23

D

mm (in)

18,7 (0.74)

28 (1.1)

46 (1.81)

18,7 (0.74)

26 (1.02)

LS

mm (in)

42 (1.65)

76 (2.99)

100 (3.94)

42 (1.65)

51 (2.01)

LR

mm (in)

100 (3.94)

132 (5.2)

191 (7.52)

100 (3.94)

105 (4.13)

LC

mm (in)

89 (3.50)

114 (4.49)

170 (6,69)

89 (3.50)

89 (3.5)

LM

mm (in)

58 (2.28)

55 (2.17)

91 (3.58)

58 (2.28)

52 (2.05)