Branchement codeur moteur (CN3)

Fonctionnement et type de codeur

Le codeur moteur est un codeur Hiperface intégré au moteur. Il transmet la position moteur à l'appareil.

Spécification des câbles

Blindage :

Nécessaire, relié à la terre des deux côtés

Paire torsadée :

Obligatoire

TBTP :

Obligatoire

Structure des câbles :

6 * 0,14 mm2 + 2 * 0,34 mm2

(6 * AWG 24 + 2 * AWG 20)

Longueur maximum du câble :

100 m (328,08 ft)

Accessoires et pièces de rechange

Schéma de câblage

Broche

Signal

Moteur, broche

Paire

Signification

E/S

1

COS+

9

2

Signal cosinus

I

2

REFCOS

5

2

Référence pour le signal cosinus

I

3

SIN+

8

3

Signal sinus

I

6

REFSIN

4

3

Référence pour le signal sinus

I

4

Data

6

1

Données de réception, données de transmission

E/S

5

Data

7

1

Données de réception, données de transmission, inversées

E/S

7 à 8

-

4

Réservé

A

ENC+10V_OUT

10

5

Alimentation codeur

O

B

ENC_0V

11

5

Potentiel de référence pour alimentation codeur

SHLD

Blindage

 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Ne pas relier un fil à des connexions réservées, inutilisées ou désignées par la mention N.C. (pas de liaison).
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Branchement codeur moteur

  • Vérifiez que le câblage, les câbles et les interfaces raccordées sont conformes aux exigences TBTP.

  • Reliez le connecteur avec CN3 Encoder-1.

  • Assurez-vous que le verrouillage des connecteurs est correctement enclenché sur la carcasse.

Si vous utilisez des câbles assemblés, posez le câble moteur en allant du moteur vers le variateur. En effet, les connecteurs assemblés côté moteur facilitent et accélèrent le branchement.