Il est possible de relier des signaux de polarisation des impulsions (P/D), les signaux A/B ou CW/CCW au raccord PTI (Pulse Train In, CN5).
Il est possible de raccorder soit des signaux 5 V soit des signaux 24 V, voir Entrée PTI (CN5). L'affectation des broches et les câbles sont différents.
Des signaux incorrects ou perturbés en tant que valeurs de consigne peuvent déclencher des déplacements non intentionnels.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Blindage : |
Nécessaire, relié à la terre des deux côtés |
Paire torsadée : |
Obligatoire |
TBTP : |
Obligatoire |
Section minimale du conducteur : |
0,14 mm2 (AWG 24) |
Longueur maximum du câble : |
100 m (328 ft) avec RS422 10 m (32,8 ft) pour Push-Pull 1 m (3,28 ft) pour Open Collector |
Utilisez des câbles assemblés pour réduire le risque d'une erreur de câblage, voir Accessoires et pièces de rechange.
Schéma de câblage Pulse Train In (PTI) 5 V
Signaux P/D 5 V
Broche |
Signal |
Paire |
Signification |
---|---|---|---|
1 |
PULSE(5V) |
2 |
Impulsion 5 V |
2 |
PULSE |
2 |
Impulsion, inversée |
4 |
DIR(5V) |
1 |
Direction 5 V |
5 |
DIR |
1 |
Direction, inversée |
Signaux A/B 5 V
Broche |
Signal |
Paire |
Signification |
---|---|---|---|
1 |
ENC_A(5V) |
2 |
Codeur canal A 5 V |
2 |
ENC_A |
2 |
Codeur canal A, inversé |
4 |
ENC_B(5V) |
1 |
Codeur canal B 5 V |
5 |
ENC_B |
1 |
Codeur canal B, inversé |
Signaux CW/CCW 5 V
Broche |
Signal |
Paire |
Signification |
---|---|---|---|
1 |
CW(5V) |
2 |
Impulsion positive 5 V |
2 |
CW |
2 |
Impulsion positive, inversée |
4 |
CCW(5V) |
1 |
Impulsion négative 5 V |
5 |
CCW |
1 |
Impulsion négative, inversée |
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Raccorder PULSE TRAIN IN (PTI) 5 V
Enfoncez le connecteur sur CN5. Respectez l'affectation correcte des connecteurs.
Assurez-vous que le verrouillage des connecteurs est correctement enclenché sur la carcasse.
Observez qu'avec des signaux de 24 V, les paires de fils doivent être posées différemment qu'avec les signaux de 5 V ! Utilisez un câble conforme à la spécification des câbles. Assemblez le câble comme montré sur l'illustration suivante.
Schéma de câblage Pulse Train In (PTI) 24 V
Signaux P/D 24 V
Broche |
Signal |
Paire |
Signification |
---|---|---|---|
7 |
PULSE(24V) |
A |
Impulsion 24V |
2 |
PULSE |
A |
Impulsion, inversée |
8 |
DIR(24V) |
B |
Direction 24V |
5 |
DIR |
B |
Direction, inversée |
Signaux A/B 24 V
Broche |
Signal |
Paire |
Signification |
---|---|---|---|
7 |
ENC_A(24V) |
A |
Codeur canal A 24V |
2 |
ENC_A |
A |
Codeur canal A, inversé |
8 |
ENC_B(24V) |
B |
Codeur canal B 24V |
5 |
ENC_B |
B |
Codeur canal B, inversé |
Signaux CW/CCW 24 V
Broche |
Signal |
Paire |
Signification |
---|---|---|---|
7 |
CW(24V) |
A |
Impulsion positive 24V |
2 |
CW |
A |
Impulsion positive, inversée |
8 |
CCW(24V) |
B |
Impulsion négative 24V |
5 |
CCW |
B |
Impulsion négative, inversée |
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Raccorder Pulse Train In (PTI) 24 V
Enfoncez le connecteur sur CN5. Respectez l'affectation correcte des connecteurs.
Assurez-vous que le verrouillage des connecteurs est correctement enclenché sur la carcasse.