Des signaux de 5 V sont émis au niveau de la sortie PTO (Pulse Train Out, CN4). Suivant le paramètre PTO_mode, il s'agit de signaux ESIM (simulation codeur) ou de signaux d'entrée PTI logiquement menés (signaux P/D, signaux A/B, signaux CW/CCW). Les signaux de sortie PTO peuvent être utilisés comme signal d'entrée PTI pour un autre variateur. Le niveau de signal correspond à RS422, voir Sortie PTO (CN4). La sortie PTO délivre des signaux 5 V, même si le signal d'entrée PTI est un signal 24 V.
Blindage : |
Nécessaire, relié à la terre des deux côtés |
Paire torsadée : |
Obligatoire |
TBTP : |
Obligatoire |
Structure des câbles : |
8 * 0,14 mm2 (8 * AWG 24) |
Longueur maximum du câble : |
100 m (328 ft) |
Utilisez des câbles assemblés pour réduire le risque d'une erreur de câblage, voir Accessoires et pièces de rechange.
Schéma de câblage Pulse Train Out (PTO)
Broche |
Signal |
Paire |
Signification |
---|---|---|---|
1 |
ESIM_A |
2 |
ESIM Canal A |
2 |
ESIM_A |
2 |
ESIM Canal A, inversé |
4 |
ESIM_B |
1 |
ESIM Canal B |
5 |
ESIM_B |
1 |
ESIM Canal B, inversé |
3 |
ESIM_I |
3 |
ESIM Impulsion d'indexation |
6 |
ESIM_I |
3 |
ESIM Impulsion d'indexation, inversée |
7 |
PTO_0V |
4 |
Potentiel de référence |
8 |
PTO_0V |
4 |
Potentiel de référence |
Les signaux entrants PTI peuvent être ré-émis au niveau de la sortie PTO afin de commander un variateur en aval (Daisy chain). En fonction du signal d'entrée, le signal de sortie peut être de type signal P/D, signal A/B ou signal CW/CCW. La sortie PTO délivre des signaux 5 V.