Ce produit se démarque par un courant de fuite supérieur à 3,5 mA. Suite à une interruption de la liaison à la terre, un courant de contact dangereux peut circuler en cas de contact avec la carcasse.
DANGER | |
---|---|
AVERTISSEMENT | |
---|---|
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Les produits sont conçus pour le secteur industriel et ne peuvent être opérés qu'avec un branchement fixe.
Avant de raccorder le variateur, vérifiez les architectures réseau autorisées, voir Données de l'étage de puissance - généralités.
Blindage : |
- |
Paire torsadée : |
- |
TBTP : |
- |
Structure des câbles : |
Les conducteurs doivent posséder une section suffisante pour que le fusible sur le raccordement secteur puisse protéger l'équipement si nécessaire. |
Longueur maximum du câble : |
- |
Caractéristique |
Unité |
Valeur |
|
---|---|---|---|
LXM32•U45, LXM32•U60, LXM32•U90, LXM32•D12, LXM32•D18, LXM32•D30 |
LXM32•D72 |
||
Section de raccordement |
mm2 (AWG) |
0,75 à 5,3 (18 à 10) |
0,75 à 10 (18 à 8) |
Couple de serrage des vis de bornes |
Nm (lb.in) |
0,68 (6,0) |
1,81 (16,0) |
Longueur dénudée |
mm (in) |
6 à 7 (0,24 à 0,28) |
8 à 9 (0,31 à 0,35) |
Les bornes sont admises pour des torons et des conducteurs rigides. Si possible, utilisez des embouts de câblage.
Respectez les consignes suivantes :
Les variateurs triphasés doivent être branchés et opérés uniquement en triphasé.
Branchez des fusibles réseau en amont.
En cas d'utilisation d'un filtre secteur externe, le câble de réseau entre le filtre secteur externe et le variateur doit être blindé et mis à la terre des deux côtés si ce câble présente une longueur supérieure à 200 mm (7,87 in).
La section Conditions pour UL 508C et CSA contient des informations sur une structure conforme UL.
L'illustration montre un aperçu du câblage de l'alimentation de l'étage de puissance pour un variateur monophasé. L'illustration montre également les composants filtre secteur externe et inductance de ligne disponibles comme accessoires.
Aperçu de l'alimentation de l'étage de puissance pour un variateur monophasé
1 Inductance de ligne (accessoire)
2 Filtre secteur externe (accessoire)
3 Variateur
Schéma de câblage alimentation de l'étage de puissance pour un variateur monophasé.
Vérifiez l'architecture de réseau. Vous trouverez les formes de réseau admissibles à la section Données de l'étage de puissance - généralités.
Branchez le câble réseau. Respectez le couple de serrage prescrit des vis de bornes.
Assurez-vous que le verrouillage des connecteurs est correctement enclenché sur la carcasse.
L'illustration montre un aperçu du câblage de l'alimentation de l'étage de puissance pour un variateur triphasé. L'illustration montre également les composants filtre secteur externe et inductance de ligne disponibles comme accessoires.
Schéma de câblage alimentation de l'étage de puissance pour un variateur triphasé.
1 Inductance de ligne (accessoire)
2 Filtre secteur externe (accessoire)
3 Variateur
Schéma de câblage alimentation de l'étage de puissance pour un variateur triphasé.
Vérifiez l'architecture de réseau. Vous trouverez les formes de réseau admissibles à la section Données de l'étage de puissance - généralités.
Branchez le câble réseau. Respectez le couple de serrage prescrit des vis de bornes.
Assurez-vous que le verrouillage des connecteurs est correctement enclenché sur la carcasse.