Description des messages d'erreur

Description

Si les fonctions de surveillance du variateur détectent une erreur, le variateur génère un message d'erreur. Chaque message d'erreur est identifié par un code d'erreur.

Pour chaque message d'erreur, les informations suivantes sont disponibles :

  • Code d'erreur

  • Classe d'erreur

  • Description de l'erreur

  • Causes possibles

  • Mesures correctives

Volet des messages d'erreur

Le tableau suivant montre la classification des codes d'erreur par plage.

Code d'erreur

Plage

E 1xxx

Généralités

E 2xxx

Surintensité

E 3xxx

Tension

E 4xxx

Température

E 5xxx

Matériel

E 6xxx

Logiciel

E 7xxx

Interface, câblage

E 8xxx

le bus de terrain

E Axxx

Déplacement de moteur

E Bxxx

Communication

Classe d'erreur des messages d'erreur

Les messages d'erreur sont subdivisés dans les classes d'erreur suivantes :

Classe d'erreur

Transition d'état(1)

Error response

Réinitialisation du message d'erreur

0

-

Aucune interruption du déplacement

Fonction "Fault Reset"

1

T11

Arrêter le déplacement avec "Quick Stop"

Fonction "Fault Reset"

2

T13, T14

Arrêter le déplacement avec "Quick Stop" et désactiver l'étage de puissance lorsque le moteur est à l'arrêt

Fonction "Fault Reset"

3

T13, T14

Désactiver immédiatement l'étage de puissance sans préalablement arrêter le déplacement

Fonction "Fault Reset"

4

T13, T14

Désactiver immédiatement l'étage de puissance sans préalablement arrêter le déplacement

Mise hors tension, puis mise sous tension

(1) Voir section États de fonctionnement.