Affichage de messages d'erreur via l'IHM

Réinitialiser les erreurs de la classe d'erreur 0

En cas d'erreur de la classe d'erreur 0, les deux points de droite sur l'afficheur 7 segments clignotent. Le code d'erreur n'est pas directement indiqué sur l'afficheur 7 segments mais doit être interrogé par l'utilisateur.

Procéder comme de la manière suivante pour lire et réinitialiser :

  • Appuyer sur le bouton de navigation et le laisser enfoncé.

    Le code d'erreur est affiché sur l'afficheur 7 segments.

  • Relâcher le bouton de navigation.

    L'afficheur 7 segments indique (fres).

  • Éliminer la cause.

  • Appuyer sur le bouton de navigation pour réinitialiser le message d'erreur.

    L'afficheur 7 segments revient à l'affichage de départ.

1 L'IHM indique une erreur de la classe d'erreur 0

2 Affichage du code d'erreur

3 Réinitialisation d'un message d'erreur

4 Annulation (le message d'erreur reste en mémoire)

Les significations des codes d'erreur figurent à la section Messages d'erreur.

Lecture et acquittement d'erreurs des classes d'erreur 1 à 4

En cas d'erreur de la classe d'erreur 1, le code d'erreur s'affiche sur l'afficheur 7 segments en alternance avec l'indication (stop).

En cas d'erreur des classes d'erreur 2 à 4, le code d'erreur s'affiche sur l'afficheur 7 segments en alternance avec l'indication (flt).

Procéder comme de la manière suivante pour lire et réinitialiser :

  • Éliminer la cause.

  • Appuyer sur le bouton de navigation.

    L'afficheur 7 segments indique (fres).

  • Appuyer sur le bouton de navigation pour réinitialiser le message d'erreur.

    Le produit passe à l'état de fonctionnement 4 Ready To Switch On.

1 L'IHM affiche un message d'erreur avec code d'erreur

Les significations des codes d'erreur figurent à la section Messages d'erreur.