Indication de l'état de fonctionnement via le bus de terrain

Description

Le paramètre S-0-0135 vous permet de lire les informations d'état du variateur.

Nom du paramètre

Menu IHM

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

S-0-0135

Drive Status.

Ce paramètre contient le mot d'état de l'AT. Il peut être utilisé à des fins de diagnostic.

Type : Hexadécimal - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : Lecture seule

-

0

-

65535

R/-

-

-

-

IDN S-0-0135

Bits

Signification

0 à 2

Réservé

3

Valeur 0 : le variateur ignore les valeurs de commande.

Valeur 1 : le variateur applique les valeurs de commande.

4

Valeur 0 : arrêt du variateur inactif.

Valeur 1 : arrêt du variateur actif.

5 à 7

Réservé

8 à 10

Valeur 0 : mode opératoire primaire défini.

Valeur 1 : mode opératoire secondaire 1 défini.

Valeur 2 : mode opératoire secondaire 2 défini.

Valeur > 2 : réservé.

Pour de plus amples informations sur les modes opératoires, voir Modes opératoires synchrones cycliques.

11

Réservé

12

Valeur 0 : aucune erreur de classe 0 détectée.

Valeur 1 : erreur de classe 0 détectée.

13

Valeur 0 : aucune erreur de classe 1, 2, 3 ou 4 détectée.

Valeur 1 : erreur de classe 1, 2, 3 ou 4 détectée.

14 à 15

Valeur 0 : le variateur n'est pas prêt.

Valeur 1 : le variateur est prêt à recevoir l'alimentation principale.

Valeur 2 : le variateur est prêt et l'alimentation principale est appliquée.

Valeur 3 : le variateur est activé.