Profil de déplacement pour la vitesse

Description

La position finale et la vitesse cible sont des grandeurs d'entrée déterminées par l'utilisateur. Un profil de déplacement est calculé à partir de ces grandeurs d'entrées.

Le profil de déplacement pour la vitesse se compose d'une accélération, d'une décélération, d'une vitesse maximale.

Une rampe linéaire est disponible comme forme de rampe pour les deux directions du déplacement.

Disponibilité

La disponibilité du profil de déplacement pour la vitesse dépend du mode opératoire.

Le profil de déplacement pour la vitesse est constamment actif dans les modes opératoires suivants :

  • Jog

  • Homing

Pente de la rampe

La pente de la rampe détermine la modification de vitesse du moteur par unité de temps. Il est possible de régler la pente de la rampe pour l'accélération et la décélération.

Nom du paramètre

Menu IHM

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

RAMP_v_enable

Activation du profil de déplacement pour la vitesse.

0 / Profile Off : Profil désactivé

1 / Profile On : Profil activé

Type : Décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.

-

0

1

1

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 1622

IDN P-0-3006.0.43

RAMP_v_max

(ConF)(ACG-)

(nrMP)

Vitesse maximale du profil de déplacement pour la vitesse.

Si, dans l'un de ces modes opératoires, une consigne de vitesse plus élevée est paramétrée, il se produit automatiquement une limitation sur RAMP_v_max.

Ainsi, ceci permet de simplifier la mise en service à une vitesse limitée.

Type : Décimal non signé - 4 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

Les nouvelles valeurs seront prises en compte au prochain mouvement de moteur.

usr_v

1

13200

2147483647

UINT32

R/W

per.

-

Modbus 1554

IDN P-0-3006.0.9

RAMP_v_acc

Accélération du profil de déplacement pour la vitesse.

L'inscription de la valeur 0 n'a aucune répercussion sur le paramètre.

Type : Décimal non signé - 4 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Les nouvelles valeurs seront prises en compte au prochain mouvement de moteur.

usr_a

1

600

2147483647

UINT32

R/W

per.

-

Modbus 1556

IDN P-0-3006.0.10

RAMP_v_dec

Décélération du profil de déplacement pour la vitesse.

La valeur minimale dépend du mode opératoire :

Modes opératoires avec la valeur minimale 120 :

Jog

Homing

L'inscription de la valeur 0 n'a aucune répercussion sur le paramètre.

Type : Décimal non signé - 4 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Les nouvelles valeurs seront prises en compte au prochain mouvement de moteur.

usr_a

1

600

2147483647

UINT32

R/W

per.

-

Modbus 1558

IDN P-0-3006.0.11