On prendra en compte pour le dimensionnement certaines parties destinées à absorber l'énergie de freinage.
Une résistance de freinage externe est nécessaire lorsque l'énergie cinétique à absorber est supérieure à la somme de l'absorption énergétique interne potentielle.
En interne, l'énergie de freinage est absorbée par les mécanismes suivants :
Condensateur de bus DC Evar
Résistance de freinage interne EI
Pertes électriques de l'entraînement Eel
Pertes mécaniques de l'entraînement Emech
Vous trouverez les valeurs pour la consommation d'énergie Evar à la section Condensateur et résistance de freinage.
Deux grandeurs caractéristiques sont déterminantes pour l'absorption d'énergie de la résistance de freinage interne
La puissance continue PPR indique la quantité d'énergie qu'il est possible d'évacuer à long terme sans surcharger la résistance de freinage.
L'énergie maximale ECR limite la puissance supérieure qu'il est possible d'évacuer à court terme.
Lorsque la puissance continue a été dépassée pendant un certain temps, la résistance de freinage doit demeurer non chargée pour une durée correspondante.
Les valeurs caractéristiques PPR et ECR de la résistance de freinage interne se trouvent à la section Condensateur et résistance de freinage.
Les pertes électriques Eel du système d'entraînement peuvent être évaluées à partir de la puissance crête du variateur. En présence d'un rendement typique de 90 %, la puissance dissipée correspond à environ 10 % de la puissance de crête. Si un courant inférieur circule lors de la décélération, la puissance dissipée est réduite en conséquence.
Les pertes mécaniques résultent du frottement intervenant lors du fonctionnement de l'installation. Elles sont négligeables lorsque l'installation, sans force d'entraînement, prend un temps bien plus long pour s'arrêter que le temps pendant lequel l'installation doit être freinée. Ces pertes mécaniques peuvent être calculées à partir du couple de charge et de la vitesse à partir desquels le moteur doit s'arrêter.
Freinage d'un moteur rotatif présentant les caractéristiques suivantes :
Vitesse de rotation initiale : n = 4 000 min-1
Moment d'inertie du rotor : JR = 4 kgcm2
Moment d'inertie de charge : JL = 6 kgcm2
Variateur : Evar = 23 Ws, ECR = 80 Ws, PPR = 10 W
L'énergie à absorber se détermine par :
soit EB = 88 Ws. Les pertes électriques et mécaniques sont négligeables.
Dans cet exemple, les condensateurs absorbent Evar = 23 Ws (la valeur dépend du type de variateur).
La résistance de freinage interne doit absorber les 65 Ws restants. Elle peut absorber ECR = 80 Ws sous forme d'impulsion. Si la charge est décélérée une fois, la résistance de freinage interne est suffisante.
Si la décélération est répétée de manière cyclique, il faut tenir compte de la puissance continue. Si le temps de cycle est supérieur au rapport entre l'énergie à absorber EB et la puissance continue PPR, la résistance de freinage interne s'avère suffisante. Si la décélération est plus fréquent, la résistance de freinage interne ne suffit plus.
Dans cet exemple, EB/PPR est égal à 8,8 s. Si le temps de cycle est plus court, une résistance de freinage externe doit être installée.
Courbes caractéristiques pour le dimensionnement de la résistance de freinage
Ces deux courbes caractéristiques sont également utilisées pour le dimensionnement du moteur. Les segments de courbe caractéristique à prendre en compte sont identifiés par Di (D1 ... D3).
Pour le calcul de l'énergie à décélération constante, le moment d'inertie total Jt doit être connu.
Jt = Jm + Jc
Jm : moment d'inertie du moteur (avec frein de maintien)
Jc : moment d'inertie de charge
L'énergie de chaque segment de décélération se calcule comme suit :
Ce qui donne pour les segments (D1) … (D3):
Unités : Ei en Ws (Watt secondes), Jt en kgm2, ω en rad et ni en tr/min.
L'absorption d'énergie Evar des variateurs (sans tenir compte d'une résistance de freinage) figure dans les caractéristiques techniques.
Dans la suite du calcul, il n'est tenu compte que des segments Di, dont l'énergie Ei dépasse l'absorption d'énergie des variateurs. Ces énergies supplémentaires EDi doivent être dissipées par la résistance de freinage.
Le calcul de EDi s'effectue selon la formule :
EDi = Ei - Evar (en Ws)
La puissance continue Pc est calculée pour chaque cycle machine :
Unités : Pc en W, EDi en Ws et temps de cycle T en s
La sélection s'effectue en deux étapes :
Si les conditions suivantes sont remplies, la résistance de freinage interne s'avère suffisante :
L'énergie maximale pour une opération de décélération doit être inférieure à l'énergie crête que la résistance de freinage est capable d'absorber : (EDi)<(ECr).
Il ne faut pas dépasser la puissance continue de la résistance de freinage interne : (PC)<(PPr).
Si les conditions ne sont pas remplies, il faut mettre en œuvre une résistance de freinage externe satisfaisant les conditions.
Les références de commande pour les résistances de freinage externes se trouvent à la section Accessoires et pièces de rechange.