Les sorties de signaux logiques peuvent être définies à volonté via le bus de terrain.
Pour pouvoir définir les sorties de signaux logiques à l'aide du paramètre, vous devez au préalable paramétrer la fonction de sortie de signal "Freely Available", voir Entrées et sorties de signaux logiques.
Si une ou plusieurs des sorties ne sont pas définies sur "Freely Available", l'opération d'écriture au niveau de ces sorties est ignorée.
Le paramètre IO_DQ_set permet de définir les sorties de signaux logiques.
Nom du paramètre Menu IHM Dénomination IHM |
Description |
Unité Valeur minimale Réglage d'usine Valeur maximale |
Type de données R/W Persistant Expert |
Adresse de paramètre via bus de terrain |
---|---|---|---|---|
Modification directe des sorties logiques. Les sorties logiques ne peuvent être posées directement que si la fonction de sortie de signal a été réglée sur "'Freely Available". Affectation des bits : Bit 0 : DQ0 Bit 1 : DQ1 Bit 2 : DQ2 Type : Décimal non signé - 2 octets Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4 |
- - - - |
UINT16 R/W - - |
Modbus 2082 IDN P-0-3008.0.17 |