Données techniques - Boîtier de répartition eSM

Conditions d'environnement

Les conditions d'environnement applicables au boîtier de répartition eSM sont identiques à celles spécifiées pour le variateur. Reportez-vous au guide de l'utilisateur du variateur (Document(s) à consulter) pour plus d'informations sur les conditions d'environnement.

Degré de protection

Le boîtier de répartition eSM ne peut être installé et exploité que dans une armoire de commande sécurisée par un mécanisme de verrouillage à clé ou à outil et présentant un degré de protection IP54 ou supérieur selon IEC 60529.

Montage

Le boîtier de répartition eSM peut se monter sur un rail DIN standard ou sur un rail de type G.

Dimensions du boîtier de répartition eSM

Dimensions du boîtier de répartition eSM :

Caractéristique

Unité

Valeur

Espace nécessaire (h + J + câble)

mm

≥ 100

B

mm

78

L

mm

136

Dégagement pour le déverrouillage du rail DIN

mm

≥ 10