Fonction SS2

Présentation

La fonction liée à la sécurité SS2 (Safe Stop 2) surveille la décélération et la position d'arrêt (immobilisation) (type SS2-r, surveillance par rampe).

Lors du déclenchement de la fonction liée à la sécurité :

  • La décélération du mouvement est surveillée à l'aide de la rampe de surveillance eSM_dec_Qstop spécifiée jusqu'à la position d'arrêt.

  • Surveillance de la position d'arrêt via la fonction SOS.

Nom du paramètre

Menu IHM

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

eSM_dec_Qstop

Rampe de décélération eSM pour Quick Stop.

Rampe de décélération pour la surveillance de Quick Stop. Cette valeur doit être supérieure à 0.

Valeur 0 : le module eSM n'est pas configuré.

Valeur > 0 : Rampe de décélération en tours minute/s.

Type : Décimal non signé - 4 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

(1/min)/s

0

0

32786009

UINT32

R/W

per.

-

-

Réaction au dépassement de valeur limite

Si les valeurs définies pour la rampe de décélération surveillée dec_Qstop sont dépassées :

  • Une erreur est détectée.

  • La fonction liée à la sécurité STO est déclenchée.

Si un mouvement au-delà de la position d'arrêt surveillée est détecté pour la première fois :

  • Une erreur est détectée.

  • Le module de sécurité eSM demande une opération Quick Stop de la part du variateur et surveille la rampe Quick Stop.

    • Si l'opération Quick Stop s'exécute correctement, la fonction liée à la sécurité SOS est déclenchée.

    • Si l'opération Quick Stop ne s'exécute pas correctement, la fonction liée à la sécurité STO est déclenchée.

Si un mouvement au-delà de la position d'arrêt surveillée est détecté à nouveau :

  • La fonction liée à la sécurité STO est déclenchée.