Le boîtier de répartition eSM distribue les signaux d'entrée d'un système vers les modules de sécurité eSM des variateurs (5 maximum).
Pour plus de détails, reportez-vous à la section Modules de sécurité eSM multiples dans un système à plusieurs axes à l'aide du boîtier de répartition eSM.
Verrouillage de la porte de protection à l'aide du signal INTERLOCK : L'entrée INTERLOCK_IN (borne CN6) est reliée en interne à l'entrée INTERLOCK_IN de la borne CN5. La sortie INTERLOCK_OUT est reliée à l'entrée INTERLOCK_IN de la connexion suivante. La sortie INTERLOCK_OUT (borne CN1) est reliée en interne à la borne CN6.
Les boîtiers de répartition eSM peuvent être montés sur des rails DIN standard ou sur des rails de type G.
Boîtier de répartition eSM :
Sections des bornes à ressort :
Caractéristique |
Unité |
Valeur |
---|---|---|
Section de fil pour câbles rigides et souples |
[mm2] (AWG) |
0,2 à 1,5 (AWG24 à AWG16) |
Section de raccordement pour câble souple avec embout sans collerette plastique |
[mm2] (AWG) |
0,25 à 1,5 (AWG22 à AWG16) |
Section de raccordement pour câble souple avec embout avec collerette plastique |
[mm2] (AWG) |
0,25 à 0,75 (AWG22 à AWG20) |
Broche |
Signal |
Niveau actif |
Explication |
E/S |
---|---|---|---|---|
01 |
ESM24VDC |
- |
Alimentation module de sécurité eSM |
- |
02 |
ESM0VDC |
- |
Potentiel de référence alimentation module de sécurité eSM |
- |
03 |
ESMSTART |
1 |
Signal de démarrage/redémarrage |
I |
04 |
ESTOP_A |
0 |
Demande d'arrêt d'urgence, voie A |
I |
05 |
GUARD_A |
1 |
Porte de protection, voie A |
I |
06 |
RELAY_OUT_A_1 |
1 |
Relais, voie A (commutation de charges externes), raccordement à CN1 |
O |
07 |
AUXOUT1_1 |
1 |
Sortie d'état non liée à la sécurité 1, raccordement interne à CN1 |
O |
08 |
CCM24V_OUT_A_1 |
1 |
Alimentation équipement/capteur d'entrée, voie A, raccordement interne à CN1 |
O |
09 |
CCM24V_OUT_A_1 |
1 |
Alimentation équipement/capteur d'entrée, voie A, raccordement interne à CN1 |
O |
10 |
INTERLOCK_IN_5 |
0 |
Entrée d'ouverture du dispositif de verrouillage de porte de protection, raccordement interne à CN5 |
I |
11 |
ESTOP_B |
0 |
Demande d'arrêt d'urgence, voie B |
I |
12 |
GUARD_B |
1 |
Porte de protection, voie B |
I |
13 |
RELAY_OUT_B_1 |
1 |
Relais, voie B (commutation de charges externes), raccordement interne à CN1 |
O |
14 |
AUXOUT2_1 |
1 |
Sortie d'état non liée à la sécurité 2, raccordement interne à CN1 |
O |
15 |
CCM24V_OUT_B_1 |
1 |
Alimentation équipement/capteur d'entrée, voie B, raccordement interne à CN1 |
O |
16 |
CCM24V_OUT_B_1 |
1 |
Alimentation équipement/capteur d'entrée, voie B, raccordement interne à CN1 |
O |
17 |
INTERLOCK_OUT_1 |
0 |
Dispositif de verrouillage de porte de protection, raccordement interne à CN1 |
O |
Broche |
Signal |
Niveau actif |
Explication |
E/S |
---|---|---|---|---|
1 |
GUARD_ACK |
1 |
Bouton-poussoir acquitter/réinitialiser |
I |
2 |
SETUPMODE_A |
1 |
Activation du mode de fonctionnement Configuration de la machine, voie A |
I |
3 |
RELAY_OUT_A_2 |
1 |
Relais, voie A (commutation de charges externes), raccordement interne à CN2 |
O |
4 |
SETUPENABLE_A |
1 |
Dispositif d'activation, voie A |
I |
5 |
AUXOUT1_2 |
1 |
Sortie d'état non liée à la sécurité 1, raccordement interne à CN2 |
O |
6 |
AUXOUT1_3 |
1 |
Sortie d'état non liée à la sécurité 1, raccordement interne à CN3 |
O |
7 |
CCM24V_OUT_A_1 |
1 |
Alimentation équipement/capteur d'entrée, voie A, raccordement interne à CN1 |
O |
8 |
CCM24V_OUT_A_1 |
1 |
Alimentation équipement/capteur d'entrée, voie A, raccordement interne à CN1 |
O |
9 |
SETUPMODE_B |
1 |
Activation du mode de fonctionnement Configuration de la machine, voie B |
I |
10 |
RELAY_OUT_B_2 |
1 |
Relais, voie B (commutation de charges externes), raccordement interne à CN2 |
O |
11 |
SETUPENABLE_B |
1 |
Dispositif d'activation, voie B |
I |
12 |
AUXOUT2_2 |
1 |
Sortie d'état non liée à la sécurité 2, raccordement interne à CN2 |
O |
13 |
AUXOUT2_3 |
1 |
Sortie d'état non liée à la sécurité 2, raccordement interne à CN3 |
O |
14 |
CCM24V_OUT_B_1 |
1 |
Alimentation équipement/capteur d'entrée, voie B, raccordement interne à CN1 |
O |
15 |
CCM24V_OUT_B_1 |
1 |
Alimentation équipement/capteur d'entrée, voie B, raccordement interne à CN1 |
O |
Le brochage des connecteurs 24 broches correspond à celui du module de sécurité eSM. Reportez-vous à la section Connexion des entrées et des sorties.
Pour plus d'informations sur les câbles et boîtiers de répartition à utiliser avec le module de sécurité eSM, reportez-vous à la section Accessoires et pièces de rechange.